エレクトロニクス部品技術窓口

確定しました

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

ポイントアッター

通常単価(税別)
82
税込単価
90
通常出荷日:1日目

ホルソーでの穴あけのポイント探 知に使用。スライドボックスに取 り付け、磁石探知する場合に使用 します...

詳細を確認

型番:

NBS-1
解除
  • この商品は10個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

NBS-1の仕様・寸法情報

種類
カバー用パーツ
商品タイプ
小判穴用

型番リスト

表示件数
型番
NBS-1
最小発注数量
10個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
82
( 90 )
1日目

詳細情報

基本情報

ホルソーでの穴あけのポイント探 知に使用。スライドボックスに取 り付け、磁石探知する場合に使用 します。

 
日東ボックス穴加工承ります!   設計から購入までミスミにお任せ!
・Webで簡単設計(CAD知識は不要!)
その場で即価格納期回答!最短3日目出荷!
商品名の【穴加工対応】が対象品
対象品一覧はこちら

カタログ

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ポイントアッターの型番NBS-1のページです。 型番NBS-1に関する仕様情報を記載しております。
ポイントアッターのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ポイントアッター
モルタルガード枠
ポイントアッター (エコノミータイプ)
BP11-BD 底面小扉
CSX-B ブラインドキャップ
BP11-D ステンレス製ドアユニット(防水・防塵パッキン付)
メーカー未来工業未来工業未来工業日東工業日東工業日東工業
通常価格821457823,520 -1,710 -38,620 -
通常出荷日1日目1日目1日目3日目3日目3日目
種類カバー用パーツボックス用継枠カバー用パーツ化粧プレートキャップハンドル
商品タイプ小判穴用枠深さ(30mm)----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

外装パーツカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト