エレクトロニクス部品技術窓口

確定しました

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

継ぎ足しマグネット

通常単価(税別)
69
税込単価
76
通常出荷日:1日目

EGスライドボックス等の折り取りタイプの磁石に継ぎ足し、探知力をアッ プできます。

型番:

NBS-4
解除
  • この商品は10個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

NBS-4の仕様・寸法情報

種類
ボックス用足
適合ボックス
EGスライドボックス、小判スライドボックス、軽間ボックス、形鋼用スライドボックス

型番リスト

表示件数
型番
NBS-4
最小発注数量
10個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
69
( 76 )
1日目

詳細情報

基本情報

EGスライドボックス等の折り取りタイプの磁石に継ぎ足し、探知力をアッ プできます。

 
日東ボックス穴加工承ります!   設計から購入までミスミにお任せ!
・Webで簡単設計(CAD知識は不要!)
その場で即価格納期回答!最短3日目出荷!
商品名の【穴加工対応】が対象品
対象品一覧はこちら

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

継ぎ足しマグネットの型番NBS-4のページです。 型番NBS-4に関する仕様情報を記載しております。
継ぎ足しマグネットのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
継ぎ足しマグネット
BP11-BD 底面小扉
平塗代カバー (鉄製平塗代カバー)
BP11-D ステンレス製ドアユニット(防水・防塵パッキン付)
ステンレス製盤取付金具 SKM
プラ塗代カバー (ワンタッチタイプ) プラスチック製塗代カバー
メーカー未来工業日東工業未来工業日東工業河村電器産業未来工業
通常価格6923,520 -537 -38,620 -5,289133 -
通常出荷日1日目3日目1日目3日目3日目1日目〜
種類ボックス用足化粧プレートケースカバーハンドルカバー用パーツケースカバー
適合ボックスEGスライドボックス、小判スライドボックス、軽間ボックス、形鋼用スライドボックス-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

外装パーツカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト