17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が3型番あります。

はさみプラ枠 (プラスチック製あと付はさみ取付枠)

未確定:候補が3型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

取付ボード厚

(mm)

規格

最小発注数量
4~22迄
1ヶ用
10個
4~31迄
1ヶ用
10個
4~22迄
2ヶ用
10個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
229
( 252 )
1日目
263
( 289 )
1日目
396
( 436 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・はさみ金具と金枠をドッキング!プラスチック製で絶縁性も抜群です。
・PWX-1・2はボックスが取り付かない薄壁に最適です。
・スライドツメが取付枠をガッチリ固定。
・枠の連結ができます。
・SBホルソーで丸穴をあけるだけで取り付けられます。

 
日東ボックス穴加工承ります!   設計から購入までミスミにお任せ!
・Webで簡単設計(CAD知識は不要!)
その場で即価格納期回答!最短3日目出荷!
商品名の【穴加工対応】が対象品
対象品一覧はこちら

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

はさみプラ枠 (プラスチック製あと付はさみ取付枠)のレビュー
4平均満足度:4.01件のレビュー
石膏ボード壁にコンセントの取付
4
満足度:4.0
様々な後付け枠が各社から出ていますが、大量に使うのではなく時々使う程度なら未来の枠が一番楽です。 内線工事業ならコスト重...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
はさみプラ枠 (プラスチック製あと付はさみ取付枠)
枠ちん (あと付けはさみプレート)
感知器用はさみ枠
はさみプラ枠 (ワイド21スイッチ用)
あと付け継枠
塗代カバー継枠 (プラスチック製継枠)
メーカー未来工業未来工業未来工業未来工業未来工業未来工業
通常価格229-114 -20926393 -169 -
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
種類ボックス用継枠ボックス用継枠ボックス用継枠ボックス用継枠ボックス用継枠ダクト用パーツ

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

外装パーツカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト