エレクトロニクス部品技術窓口

確定しました

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

はさみプラ枠 (ワイド21スイッチ用)

型番:

PWX-21
解除
  • この商品は10個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

PWX-21の仕様・寸法情報

種類
ボックス用継枠
取付ボード厚(mm)
4~31迄
規格
1ヶ用
-
-

型番リスト

表示件数
型番
PWX-21
最小発注数量
10個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
263
( 289 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・はさみ金具と金枠をドッキング!  プラスチック製で絶縁性も抜群で す。
・スライドツメが取付枠をガッチリ 固定。
・小判穴ホルソーで小判穴をあける だけで取り付けられます。
・枠の連結ができます。

 
日東ボックス穴加工承ります!   設計から購入までミスミにお任せ!
・Webで簡単設計(CAD知識は不要!)
その場で即価格納期回答!最短3日目出荷!
商品名の【穴加工対応】が対象品
対象品一覧はこちら

カタログ

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

はさみプラ枠 (ワイド21スイッチ用)の型番PWX-21のページです。 型番PWX-21に関する仕様情報を記載しております。
はさみプラ枠 (ワイド21スイッチ用)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
はさみプラ枠 (ワイド21スイッチ用)
ノズルプレート (取付枠付)
はさみプラ枠 (プラスチック製あと付はさみ取付枠)
モール用スイッチ枠
感知器用はさみ枠
ノロ防止カバー (樹脂製埋込スイッチボックス1個用)
メーカー未来工業未来工業未来工業未来工業未来工業未来工業
通常価格263265229 -343 -20965
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
種類ボックス用継枠ボックス用継枠ボックス用継枠ボックス用継枠ボックス用継枠ケースカバー
取付ボード厚(mm)4~31迄-----
規格1ヶ用金枠付----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

外装パーツカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト