エレクトロニクス部品技術窓口

確定しました

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

モルタルガード枠

型番:

SBX
解除
  • この商品は10個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

閲覧中の商品と併せてご検討ください

-閉じる

SBXの仕様・寸法情報

種類
ボックス用継枠
商品タイプ
枠深さ(30mm)

型番リスト

表示件数
型番
SBX
最小発注数量
10個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
145
( 160 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・塗壁の際のスライドボックスのガード枠として使用します。
・塗壁のハツリ作業を未然に防ぐことができます。
・枠深さ(30㎜)

 
日東ボックス穴加工承ります!   設計から購入までミスミにお任せ!
・Webで簡単設計(CAD知識は不要!)
その場で即価格納期回答!最短3日目出荷!
商品名の【穴加工対応】が対象品
対象品一覧はこちら

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

モルタルガード枠の型番SBXのページです。 型番SBXに関する仕様情報を記載しております。
モルタルガード枠のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
モルタルガード枠
ポイントアッター
MCGシリーズ用コーナーガード
AU□シリーズ用 コーナーガード
UC・UCGシリーズ用コーナーガード
塗代カバー継枠 (プラスチック製継枠)
メーカー未来工業未来工業タカチ電機工業タカチ電機工業タカチ電機工業未来工業
通常価格145822,0661,3142,662169 -
通常出荷日1日目1日目2日目2日目3日目1日目
種類ボックス用継枠カバー用パーツ保護用バーツ保護用バーツ保護用バーツダクト用パーツ
商品タイプ枠深さ(30mm)小判穴用----

外装パーツカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト