17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。

電球ガード

通常単価(税別)
655
税込単価
721
通常出荷日:1日目

【用途】仮設照明の電球保護に使用します。使用電球は100W用です。ゴムソケット用とベークライトソケット...

詳細を確認
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

規格

寸法 φd

(mm)

最小発注数量
ホワイト
ゴムソケット用
37
20個
ホワイト
ベークライトソケット用
31
20個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
655
( 721 )
1日目
655
( 721 )
1日目

詳細情報

基本情報

【用途】仮設照明の電球保護に使用します。
使用電球は100W用です。
ゴムソケット用とベークライトソケット用の2種類からお選びいただけます。
側面のビス穴を使用すれば側面、ダウンライト穴(天井)等を利用して振れ止めができます。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

電球ガードのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
電球ガード
電球ガードスペーサー
ハロゲン電球
LED照明ユニットLF3D形 裏面取付用アダプタ
ベークソケット
スイッチひも
メーカー未来工業未来工業パトライトIDECELPA朝日電器ELPA朝日電器
通常価格655502,2931,780789281
通常出荷日1日目1日目在庫品1日目2日目1日目1日目
種類照明関連部品(その他)照明関連部品(その他)照明関連部品(定格有り)照明関連部品(その他)照明関連部品(定格有り)照明関連部品(その他)

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

照明(オプション・その他)カテゴリの売れ筋ランキング