17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が3型番あります。

固定ブロック

通常単価(税別)
932,115
税込単価
1022,327
通常出荷日:1日目

【特長】・トラフレキを屋上配管する場合等の台座として使用します。・タッピンねじ、ボルト等で簡単にサドル...

詳細を確認
未確定:候補が3型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

製品名称

適合付属品サイズ

寸法 L

(mm)

最小発注数量
-
-
170
1個
-
M6ねじ
-
10個
固定ブロック用サドル
-
-
10個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,115
( 2,327 )
1日目
150
( 165 )
1日目
93
( 102 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・トラフレキを屋上配管する場合等の台座として使用します。
・タッピンねじ、ボルト等で簡単にサドル等が取り付けられます。
・コンクリートブロック入で重量があり、更に底面は滑り止めのゴム付なので安定感があります。
・固定ブロック用サドルにより固定ブロックをアンカー固定することができます

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

固定ブロックのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
固定ブロック
PF管クリップ (W3/8ボルト・調整固定バー用)
薄鋼電線管用ポリカブッシング(フタ付)
コンビネーションカップリング ミラレックスF⇔薄鋼電線管(ねじ付)
スリーブコネクタ
エンドカバー (カド用) Gタイプ
メーカー未来工業未来工業未来工業未来工業未来工業未来工業
通常価格93-9140 -855 -3,662 -285 -
通常出荷日1日目1日目在庫品1日目〜1日目1日目1日目
ミルキーホワイトグレーその他グレーグレー
材質樹脂樹脂樹脂樹脂樹脂樹脂
材質詳細PVCPOMPC(本体)、PE(キャップ)PVCPVCPVC(本体)、ABS他(コネクタ)
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

樹脂管オプションカテゴリの売れ筋ランキング