エレクトロニクス部品技術窓口

確定しました

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

メッセンジャーワイヤー

型番:

YM8-50
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
-閉じる

YM8-50の仕様・寸法情報

材質
タイプ
φ3.6㎜
材質詳細
亜鉛めっき鋼より線
-
-

型番リスト

表示件数
型番
YM8-50
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
6,608
( 7,269 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

配管、ケーブル等を架空配線する場合に張力がかからないようにするためのワイヤーです。

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

メッセンジャーワイヤーの型番YM8-50のページです。 型番YM8-50に関する仕様情報を記載しております。
メッセンジャーワイヤーのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
メッセンジャーワイヤー
被覆付メッセンジャーワイヤー
ワイヤー支持金具(中間用)
仮枠ブッシング® (コンパクトタイプ) Gタイプ
角度調整継枠
デッキプレート用 F・ころエンド
メーカー未来工業未来工業未来工業未来工業未来工業未来工業
通常価格6,60816,101403155 -12,860130 -
通常出荷日在庫品1日目1日目1日目1日目1日目1日目
材質樹脂樹脂樹脂
タイプφ3.6㎜φ6㎜φ6㎜以下G樹脂製(再生PP使用)エコノミー
材質詳細亜鉛めっき鋼より線亜鉛めっき鋼より線SPHC難燃PE(本体)、ABS他(コネクタ)再生PPPVC

樹脂管オプションカテゴリの売れ筋ランキング