17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。
  • 容量(g)

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 1日以内

硬質ビニル電線管(J管)用接着剤

未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

容量

(g)

最小発注数量
100
1個
500
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,257
( 1,383 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,886
( 3,175 )
1日目

詳細情報

基本情報

異径アダプター等とビニル電線管等の接着に使用します。
ハケ付き

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

硬質ビニル電線管(J管)用接着剤のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
硬質ビニル電線管(J管)用接着剤
VE管カバー入ズミ ビニル電線管用
J管用パイプジョイナー
J管チーズ 排水用
J管エルボ 排水用
J管エルボ(45°)
メーカー未来工業未来工業未来工業未来工業未来工業未来工業
通常価格1,257-94 -88 -183 -123 -108 -
通常出荷日在庫品1日目〜1日目1日目1日目1日目1日目〜
材質その他樹脂樹脂樹脂樹脂樹脂
材質詳細メチルエチルケトン(40~50%)、シクロヘキサノン(15~25%)、テトラヒドロフラン(20~30%)、アセトン(5%未満)PVCPVCPVCPVCPVC
よく一緒に購入される商品

樹脂管オプションカテゴリの売れ筋ランキング