エレクトロニクス部品技術窓口

確定しました

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

エポキシパテ

型番:

MPT-E500
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

MPT-E500の仕様・寸法情報

グレー
材質
樹脂
容量(g)
500
材質詳細
主剤(エポキシ樹脂)、硬化剤(変性ポリアミドアミン)

型番リスト

表示件数
型番
MPT-E500
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,596
( 2,856 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・付属品を水没地等に施工する場合の防水処理に使用します。
・ハンドホールへのベルマウス
・コネクタ等の防水、固定に最適です。

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

エポキシパテの型番MPT-E500のページです。 型番MPT-E500に関する仕様情報を記載しております。
エポキシパテのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
エポキシパテ
コンビネーションカップリング(CD単層波付管⇔VE管)
曲がりコネクタ(30°) ワンタッチ型
薄鋼電線管用ポリカブッシング(フタ付)
エンドカバー (カド用) Gタイプ
マシンフレキ用 ブッシング
メーカー未来工業未来工業未来工業未来工業未来工業未来工業
通常価格2,596106 -157 -40 -285 -106 -
通常出荷日1日目1日目1日目在庫品1日目〜1日目在庫品1日目〜
グレーその他ベージュその他グレーナチュラル
材質樹脂樹脂樹脂樹脂樹脂樹脂
容量(g)500-----
材質詳細主剤(エポキシ樹脂)、硬化剤(変性ポリアミドアミン)ABSPVCPC(本体)、PE(キャップ)PVC(本体)、ABS他(コネクタ)PC

樹脂管オプションカテゴリの売れ筋ランキング