エレクトロニクス部品技術窓口

確定しました

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

角度調整継枠

通常単価(税別)
12,860
税込単価
14,146
通常出荷日:1日目

【特長】・マンホール蓋上の水切り勾配や、地面が傾斜している場合の角度調整に使用します。・1.5°の勾配...

詳細を確認

型番:

MH-600-R
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

閲覧中の商品と併せてご検討ください

-閉じる

MH-600-Rの仕様・寸法情報

材質
樹脂
タイプ
樹脂製(再生PP使用)
材質詳細
再生PP

型番リスト

表示件数
型番
MH-600-R
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
12,860
( 14,146 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・マンホール蓋上の水切り勾配や、地面が傾斜している場合の角度調整に使用します。
・1.5°の勾配に対応し、3段まで積み重ねて使用できます。また、継枠との併用も可能です。

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

角度調整継枠の型番MH-600-Rのページです。 型番MH-600-Rに関する仕様情報を記載しております。
角度調整継枠のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
角度調整継枠
仮枠カップリング(PF管用コンパクトタイプ)
仮枠ブッシング® (コンパクトタイプ) Gタイプ
仮枠コンビネーションカップリング (コンパクトタイプ) Gタイプ CD管⇒PF管
環境配慮型EMシリーズ 仮枠ブッシング® Gタイプ
エンドカバー (コンパクトタイプ) Gタイプ スクリュー釘付
メーカー未来工業未来工業未来工業未来工業未来工業未来工業
通常価格12,860174 -155 -169 -220 -173 -
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
ベージュグレーベージュミルキーホワイトグレー
材質樹脂樹脂樹脂難燃ABS樹脂樹脂
タイプ樹脂製(再生PP使用)GGGGG
材質詳細再生PPABS他難燃PE(本体)、ABS他(コネクタ)難燃ABS(カップリング本体)、PC(ストッパー)PEPVC(本体)、ABS他(コネクタ)

樹脂管オプションカテゴリの売れ筋ランキング