17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が5型番あります。

マンホール蓋

通常単価(税別)
20,61970,840
税込単価
22,68177,924
通常出荷日:1日目

【特長】・ミライハンドホールのマンホール蓋として使用します。・FRP製は強靭で軽く、持ち運びや取り扱い...

詳細を確認
未確定:候補が5型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

区分

適用ハンドボール

最小発注数量
軽荷重型
MH-450
1個
軽荷重型
MH-600、6090、9060、900、90160
1個
中荷重型
MH-3045
1個
中荷重型
MH-450
1個
中荷重型
MH-600、6090、9060、900、90160
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
30,801
( 33,881 )
1日目
60,060
( 66,066 )
1日目
20,619
( 22,681 )
1日目
39,901
( 43,891 )
1日目
70,840
( 77,924 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ミライハンドホールのマンホール蓋として使用します。
・FRP製は強靭で軽く、持ち運びや取り扱いがラクに行えます。
・MKPB-300、450は防水用ボルトを取り付けることで防水型として使用できます。
・鎖付。蓋と枠が連結できます。 (品番:MKPB-300、MKPB-450、SF-600-2、SF-450-8、SF-600-8)

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

マンホール蓋のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
マンホール蓋
環境配慮型EMシリーズ 仮枠ブッシング® Gタイプ
エンドカバー (カド用) Gタイプ
エンドカバー (コンパクトタイプ) Gタイプ スクリュー釘付
環境配慮型EMシリーズ エンドカバー (標準タイプ) Gタイプ
角度調整継枠
メーカー未来工業未来工業未来工業未来工業未来工業未来工業
通常価格20,619-220 -285 -173 -252 -12,860
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
ミルキーホワイトグレーグレーミルキーホワイト
材質樹脂樹脂樹脂樹脂樹脂樹脂
タイプFRP製GGGG樹脂製(再生PP使用)
材質詳細FRPPEPVC(本体)、ABS他(コネクタ)PVC(本体)、ABS他(コネクタ)PE再生PP

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

樹脂管オプションカテゴリの売れ筋ランキング