17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が8型番あります。

スリーブパッキン (地中梁用貫通スリーブ用パッキン)

通常単価(税別)
1,1402,178
税込単価
1,2542,396
通常出荷日:1日目

【特長】・地中梁にケーブルを通す場合の貫通スリーブにはめ込み、地下からの水浸入を防ぐ水膨張性のゴムパッ...

詳細を確認
未確定:候補が8型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

適合管

外径(φD)

(mm)

最小発注数量
VU(VP)管50,VE管54,鋼管50A
75.5
1個
VU(VP)管65,VE管70,鋼管65A
91.5
1個
VU(VP)管75,VE管82,鋼管80A
104
1個
VU(VP)管100,VE管100,鋼管100A
128.5
1個
VU(VP)管125,鋼管125A
156
1個
VU(VP)管150,鋼管150A
181
1個
鋼管175A
206
1個
VU(VP)管200,鋼管200A
231
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,140
( 1,254 )
1日目
1,197
( 1,317 )
1日目
1,224
( 1,346 )
1日目
1,368
( 1,505 )
1日目
1,890
( 2,079 )
1日目
2,052
( 2,257 )
1日目
2,124
( 2,336 )
1日目
2,178
( 2,396 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・地中梁にケーブルを通す場合の貫通スリーブにはめ込み、地下からの水浸入を防ぐ水膨張性のゴムパッキンです
・3つの山が段階的に水浸入を防ぎます
・改修等の既設の地中梁の貫通に最適

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

スリーブパッキン (地中梁用貫通スリーブ用パッキン)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
スリーブパッキン (地中梁用貫通スリーブ用パッキン)
ハリーブ (梁・壁貫通スリーブ)
防水型パッキンセット (ミラフレキSS専用) PF管コネクタ(Gタイプ)用
PVM用 PF管スリーブ (露出用丸形ボックス用PF管スリーブ)
コンビネーションカップリング ミラレックス⇔厚鋼電線管(ねじ無) パッキン付(鋼管側)
管通しスリーブ (PC板用)
メーカー未来工業未来工業未来工業未来工業未来工業未来工業
通常価格1,140-829 -2,860 -68 -1,476 -323
通常出荷日1日目1日目在庫品1日目〜1日目1日目1日目
グレーベージュ
材質その他樹脂クロロプレンゴム樹脂樹脂樹脂
材質詳細水膨張NBRPVCCR(パッキン)、NBR(Oリング)PVCPVCPVC
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

樹脂管オプションカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト