エレクトロニクス部品技術窓口

確定しました

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

異径アダプター (厚鋼用サイズダウン)

型番:

MG-100D
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

閲覧中の商品と併せてご検討ください

-閉じる

MG-100Dの仕様・寸法情報

材質
樹脂
外径(φD)(mm)
138
材質詳細
PVC

型番リスト

表示件数
型番
MG-100D
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,512
( 1,663 )
1日目

詳細情報

基本情報

難燃性の材質を使用
ケーブル工事にご使用ください
1サイズ下の厚鋼電線管等の接続に使用します。

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

異径アダプター (厚鋼用サイズダウン)の型番MG-100Dのページです。 型番MG-100Dに関する仕様情報を記載しております。
異径アダプター (厚鋼用サイズダウン)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
異径アダプター (厚鋼用サイズダウン)
異径アダプター (VE用サイズダウン)
厚鋼電線管用 ポリカブッシング(フタ付)
厚鋼電線管用 ポリカブッシング(フタ無)
コンビネーションカップリング ミラレックス⇔厚鋼電線管(ねじ付)
コンビネーションカップリング ミラレックスF⇔厚鋼電線管(ねじ無)
メーカー未来工業未来工業未来工業未来工業未来工業未来工業
通常価格1,5121,70146 -37 -855 -3,186 -
通常出荷日1日目1日目在庫品1日目〜在庫品1日目〜1日目1日目
濃茶濃茶
材質樹脂樹脂樹脂樹脂樹脂樹脂
外径(φD)(mm)138-----
材質詳細PVCPVCPC(本体)、PE(キャップ)PCPVCPVC

樹脂管オプションカテゴリの売れ筋ランキング