17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

ミラフレキSS(防ギ仕様)

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

ミラフレキSS(防ギ仕様)

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

MFS-16-MHS

2021年11月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

【特長】
・電線管の内外部どちらをシロアリが歩いても防ギ効果を発揮するPF管です。
・防ギケーブルを使う必要がありません。
・従来PF管の豊富な付属品がそのままご使用いただけます。

ご注意

  • 【取扱い終了品】2021年11月30日をもってミスミでは受注受付を終了します。本件に対するお問い合わせは本ページ右上の『エレクトロニクス部品技術窓口』のチャット・お問合せフォームからお願いします。
  • 【おすすめ関連商品のご案内】
    バスパワー・自動ボーレート検知・ABS樹脂製

指定中の仕様・寸法情報

外径(mm)
23
-
-

技術サポート窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト