17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が4型番あります。
  • 外形寸法H 縦(高さ)

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

八角PCボックス

通常単価(税別)
1,5471,780
税込単価
1,7021,958
通常出荷日:1日目

【特長】・PC工法用の八角コンクリートボックスです。※バックプレートは別売です。

未確定:候補が4型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

外形寸法H 縦(高さ)

最小発注数量
133
1個
138
1個
133
1個
138
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,547
( 1,702 )
1日目
1,780
( 1,958 )
1日目
1,547
( 1,702 )
1日目
1,780
( 1,958 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・PC工法用の八角コンクリートボックスです。
※バックプレートは別売です。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

八角PCボックスのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
八角PCボックス
四角・八角PCボックス
八角PCボックス (鉄塗代カバー付)
四角PCボックス
八角コンクリートボックス (断熱カバー付)
鉄製八角PCボックス
メーカー未来工業未来工業未来工業未来工業未来工業未来工業
通常価格1,547-1,5471,780 -2,697 -1,0081,572 -
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
端子台有無端子台無し端子台無し端子台無し端子台無し端子台無し端子台無し
材質樹脂樹脂樹脂樹脂樹脂樹脂
サイズ固定サイズ固定サイズ固定サイズ固定サイズ固定サイズ固定サイズ
穴加工対応非対応非対応非対応非対応非対応非対応
形状指定なし指定なし指定なし指定なし指定なし指定なし

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

プラボックスカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト