エレクトロニクス部品技術窓口

確定しました

  • 外形寸法W 横(幅)

    ~mm
  • 外形寸法H 縦(高さ)

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

四角・八角PCボックス

通常単価(税別)
1,547
税込単価
1,702
通常出荷日:1日目

耐熱プラ塗代カバー(ノック付)を使用していますからPC板への固定が両面テープ等で容易にできます。

型番:

8CB-1175BN
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

8CB-1175BNの仕様・寸法情報

端子台有無
端子台無し
材質
樹脂
サイズ
固定サイズ
外形寸法W 横(幅)
128
外形寸法H 縦(高さ)
133
穴加工対応
非対応
形状
指定なし
設置
屋内
基板・中板
保護機能(耐環境性)
塗装色
指定なし
代表規格
PSE

型番リスト

表示件数
型番
8CB-1175BN

外形寸法W 横(幅)

外形寸法H 縦(高さ)

最小発注数量
128
133
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,547
( 1,702 )
1日目

詳細情報

基本情報

耐熱プラ塗代カバー(ノック付)を使用していますからPC板への固定が両面テープ等で容易にできます。

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

四角・八角PCボックスの型番8CB-1175BNのページです。 型番8CB-1175BNに関する仕様情報を記載しております。
四角・八角PCボックスのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
四角・八角PCボックス
四角PCボックス
八角PCボックス
四角PCボックス (鉄塗代カバー付)
四角コンクリートボックス
八角PCボックス (鉄塗代カバー付)
メーカー未来工業未来工業未来工業未来工業未来工業未来工業
通常価格1,5472,697 -1,547 -2,838 -451 -1,780 -
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
端子台有無端子台無し端子台無し端子台無し端子台無し端子台無し端子台無し
材質樹脂樹脂樹脂樹脂樹脂樹脂
サイズ固定サイズ固定サイズ固定サイズ固定サイズ固定サイズ固定サイズ
穴加工対応非対応非対応非対応非対応非対応非対応
形状指定なし指定なし指定なし指定なし指定なし指定なし

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

プラボックスカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト