17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

埋込四角アウトレットボックス (斜めボックス)

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

埋込四角アウトレットボックス (斜めボックス)

販売終了

型番

CNO-4B

2025年03月に販売終了となりました。

推奨代替品はCDO-4Bです。仕様の違いをご確認ください。

【特長】
・斜め配管ができるので、電線管へのコンクリートのかぶりが厚くできます。
・ボックスの傾き防止ができる、便利な4mmバー用鉄線クランプ付です。

 
日東ボックス穴加工承ります!   設計から購入までミスミにお任せ!
・Webで簡単設計(CAD知識は不要!)
その場で即価格納期回答!最短3日目出荷!
商品名の【穴加工対応】が対象品
対象品一覧はこちら

指定中の仕様・寸法情報

端子台有無
端子台無し
材質
樹脂
サイズ
固定サイズ
外形寸法W 横(幅)
108
外形寸法H 縦(高さ)
108
外形寸法D 奥行(厚み)
61
穴加工対応
非対応
形状
指定なし
設置
屋内
基板・中板
保護機能(耐環境性)
塗装色
指定なし

技術サポート窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト