エレクトロニクス部品技術窓口

確定しました

  • 外形寸法W 横(幅)

    ~mm
  • 外形寸法D 奥行(厚み)

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

CD・PFハブ付八角コンクリートボックス

通常単価(税別)
519
税込単価
571
通常出荷日:1日目

【特長】・コネクタの取り付け不要!おトクなハブ付きです。・ボックス内にコネクタが出ていませんから、広く...

詳細を確認

型番:

CD8-75HG
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

閲覧中の商品と併せてご検討ください

-閉じる

CD8-75HGの仕様・寸法情報

端子台有無
端子台無し
材質
樹脂
サイズ
固定サイズ
外形寸法W 横(幅)
160
外形寸法H 縦(高さ)
84
外形寸法D 奥行(厚み)
160
穴加工対応
非対応
形状
指定なし
設置
屋内
基板・中板
保護機能(耐環境性)
塗装色
指定なし
代表規格
PSE
-
-

型番リスト

表示件数
型番
CD8-75HG

外形寸法W 横(幅)

外形寸法D 奥行(厚み)

最小発注数量
160
160
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
519
( 571 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・コネクタの取り付け不要!おトクなハブ付きです。
・ボックス内にコネクタが出ていませんから、広く使えます。
・フタはビスをゆるめるだけで取り外せます。
・ハブ(受け口)内側にトロ防止ノック付き!

 
日東ボックス穴加工承ります!   設計から購入までミスミにお任せ!
・Webで簡単設計(CAD知識は不要!)
その場で即価格納期回答!最短3日目出荷!
商品名の【穴加工対応】が対象品
対象品一覧はこちら

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

CD・PFハブ付八角コンクリートボックスの型番CD8-75HGのページです。 型番CD8-75HGに関する仕様情報を記載しております。
CD・PFハブ付八角コンクリートボックスのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
CD・PFハブ付八角コンクリートボックス
プレキャストコンクリート用八角アウトレットボックス
大形四角コンクリートボックス (鉄塗代カバー付)
大形四角コンクリートボックス (耐熱塗代カバー付)
八角コンクリートボックス (断熱カバー付)
鉄製大形四角コンクリートボックス (塗代カバー・パッキン付)
メーカー未来工業未来工業未来工業未来工業未来工業未来工業
通常価格5191,2291,4981,3861,0082,217
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
端子台有無端子台無し端子台無し端子台無し端子台無し端子台無し端子台無し
材質樹脂樹脂樹脂樹脂樹脂樹脂
サイズ固定サイズ固定サイズ固定サイズ固定サイズ固定サイズ固定サイズ
外形寸法H 縦(高さ)8475106.512396.6106
穴加工対応非対応非対応非対応非対応非対応非対応

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

プラボックスカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト