17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が3型番あります。
  • 外形寸法D 奥行(厚み)

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 1日以内

ジョイントアウトレットボックス

通常単価(税別)
246404特別価格
税込単価
271444特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:在庫品1日目~1日目一部当日出荷可能

【特長】・ケーブルを差し込みコネクター等で結束した後、ボックス内に収納できます。・結束バンドによるケー...

詳細を確認
  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
未確定:候補が3型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

外形寸法D 奥行(厚み)

最小発注数量
47.1
1個
61.4
1個
44
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
404169
( 186 )
在庫品1日目当日出荷可能
357
( 393 )
1日目
246
( 271 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ケーブルを差し込みコネクター等で結束した後、ボックス内に収納できます。
・結束バンドによるケーブル固定ができるので結線部への負荷が軽減できます。
・ブランクカバーはワンタッチで脱着できます。

ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
 
日東ボックス穴加工承ります!   設計から購入までミスミにお任せ!
・Webで簡単設計(CAD知識は不要!)
その場で即価格納期回答!最短3日目出荷!
商品名の【穴加工対応】が対象品
対象品一覧はこちら

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ジョイントアウトレットボックスのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ジョイントアウトレットボックス
ジョイントパックン (吊りボルト用)
セーリスボックス プラスチック製塗代カバー付
中継 BOXTH-1□□シリーズ
軽間アウトレットボックス (平塗代カバー付) (軽間シリーズ)
八角コンクリートボックス (断熱カバー付)
メーカー未来工業未来工業未来工業東洋技研未来工業未来工業
通常価格246-1713622,3304871,008
通常出荷日在庫品1日目〜1日目1日目9日目1日目1日目
端子台有無端子台無し端子台無し端子台無し端子台無し端子台無し端子台無し
材質樹脂樹脂樹脂樹脂樹脂樹脂
サイズ固定サイズ固定サイズ固定サイズ固定サイズ固定サイズ固定サイズ
外形寸法W 横(幅)1288672119112130
外形寸法H 縦(高さ)1121001197810896.6
よく一緒に購入される商品

プラボックスカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト