エレクトロニクス部品技術窓口

確定しました

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

蛍光灯用ビニルカバー

通常単価(税別)
541
税込単価
595
通常出荷日:1日目

蛍光灯の汚れ防止に役立つビニルカバーです。適合型は富士型、笠なし型、反射笠付、片反射笠付です。

型番:

KC-L
解除
  • この商品は10個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

KC-Lの仕様・寸法情報

種類
照明関連部品(その他)
クリア
寸法 L(mm)
1800
寸法 H(mm)
340

型番リスト

表示件数
型番
KC-L
最小発注数量
10個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
541
( 595 )
1日目

詳細情報

基本情報

蛍光灯の汚れ防止に役立つビニルカバーです。
適合型は富士型、笠なし型、反射笠付、片反射笠付です。

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

蛍光灯用ビニルカバーの型番KC-Lのページです。 型番KC-Lに関する仕様情報を記載しております。
蛍光灯用ビニルカバーのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
蛍光灯用ビニルカバー
レセプタクル
換気扇スイッチひも
スイッチひも
和風スイッチひも
分岐ソケット
メーカー未来工業PanasonicELPA朝日電器ELPA朝日電器ELPA朝日電器Panasonic
通常価格541492281281475812 -
通常出荷日1日目1日目7日目1日目7日目1日目
種類照明関連部品(その他)照明関連部品(その他)照明関連部品(その他)照明関連部品(その他)照明関連部品(その他)照明関連部品(定格有り)
クリアブラックホワイトホワイトチョコブラック
寸法 L(mm)1800-----
寸法 H(mm)340-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

照明(オプション・その他)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト