17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。

シリアルATA電源ケーブル

通常単価(税別)
1,2771,388
税込単価
1,4051,527
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

シリアルATA変換用電源ケーブル【特長】・電源コネクタ(大4pin)オス-シリアルATAの内部電源変換...

詳細を確認
  • 【一部商品販売終了情報】在庫無くなり次第、一部商品は受注受付を終了します。推奨代替品はございません。
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

ケーブル長

(m)

コネクタ形状

JANコード

最小発注数量
0.16
電源コネクタ(大4pin)オス-シリアルATA15pinメス×2
4969887893890
1個
0.17
電源コネクタ(大4pin)オス-シリアルATA15pinメス
4969887893869
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,388
( 1,527 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,277
( 1,405 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

シリアルATA変換用電源ケーブル

【特長】
・電源コネクタ(大4pin)オス-シリアルATAの内部電源変換用のケーブルです。

ご注意

  • 【一部商品販売終了情報】在庫無くなり次第、一部商品は受注受付を終了します。推奨代替品はございません。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

シリアルATA電源ケーブルのレビュー
3平均満足度:3.01件のレビュー
電源ケーブル
3
満足度:3.0
電源ケーブルとして使用。 問題なく接続と電源供給が出来ています。
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
シリアルATA電源ケーブル
ファン用3pin・5インチ電源用変換・分配ケーブル
一体型シリアルATAケーブル TK-PWSATA7
シリアルATA電源4分岐ケーブル TK-PWSATA8N・TK-PWSATA9N
FDD、HDD、PS/2電源、ATX電源用 片側コネクタ付きケーブル
CPU用 ATX12V電源変換ケーブル
メーカーサンワサプライサンワサプライサンワサプライサンワサプライミスミミスミ
通常価格1,277-4451,388 -2,195 -1,000 -1,000
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目
適用対象シリアルATAファン----
種類電源ケーブルコネクタ----

PC用電源(オプション・その他)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト