17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

D-sub9pin RS-232Cクロスケーブル KRS-403XF5N

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

D-sub9pin RS-232Cクロスケーブル

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

KRS-403XF5N

2022年07月に販売終了となりました。

メーカー製造終了品ではなくミスミ取り扱い終了となります。取り扱い再開予定および推奨代替品はございません。

D-sub9pin RS-232Cクロスケーブル。
【特長】
・Windows搭載(DOS/V)パソコン(D-sub9pin)などの本体同士を接続し、データ転送を行うケーブルです
・銅製の高密度編組みシールド材の内側に密閉型のアルミシールド処理を施した二重シールドケーブルで、低域から高域まで、ほとんどのノイズから大切なデータを守ります
・芯線を2本ずつよりあわせたノイズに強いツイストペア線を使用しています
・メタル処理を施してあり、外部ノイズに強く、電波障害(EMI)対策にも万全なFCC対策品です。ケーブルシェルの取り外し可能で内部結線仕様の変更をすることができます(セントロニクスコネクタは、メタルシールドコネクタです)
・米国MIL規格に準拠の切削ピンを使用することにより、接点ノイズをシャットアウトします。もちろんサビや経年変化による信号劣化などにも強い金メッキ処理を施しています
・簡素化した簡易包装パッケージで、使用後のごみも減らせて開梱作業も簡単です

指定中の仕様・寸法情報

ケーブル種類
RS-232C
コネクタ1(CN1)
9芯メス
コネクタ2(CN2)
9芯メス
タイプ
クロス結線
長さ(m)
固定長
CN1ネジ
インチ(#4-40)
CN2ネジ
インチ(#4-40)
コネクタ仕様
D-sub9pinメス インチネジ(4-40)-D-sub9pinメス インチネジ(4-40)
仕上がり外径
7.4mm
ケーブル長
5m
JANコード
4969887843727
-
-

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト