17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

12m延長USBアクティブリピーターケーブル KB-USB-R212

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

12m延長USBアクティブリピーターケーブル

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

KB-USB-R212

2022年07月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

通常のUSBリピーターケーブル5mの限界を超えた、最大12m延長できるハイパワーUSB延長リピーターケーブル

【特長】
・USBケーブルの規格(機器間最長ケーブル長5m)を超えて、12m延長できるハイパワーリピーターケーブルです。
・減衰したUSB信号を復元する信号増幅補正回路を内蔵することで最大12mの延長を実現しています。
・各OSに含まれているドライバを使用しますので、特別なソフトウェアのインストールの必要がありません。
・一般的なUSBケーブルと同じくバスパワーで動作します。
・USBケーブルにはノイズ対策に優れた「25AWG/1P+24AWG/2C」仕様の太めのケーブルを採用しノイズが乗りにくい仕様になっています。
・デイジーチェーン接続(最大3本まで)により、機器間最大36mまでケーブル接続可能です。(本製品3本×12mのUSB2.0ケーブル)
※デイジーチェーン接続時には、消費電流が大きなバスパワーのUSB機器は動作しません。安定した動作、認識をするために接続するUSB周辺機器は、セルフパワーで動作する機器を推奨します。
※消費電流は最大約60mAです。(3本のデイジーチェーン接続の場合、合計で180mAとなります)
※USBハブに接続される場合は動作しない場合があります。
※USB機器によっては動作しないものもあります。

指定中の仕様・寸法情報

規格 (CN1/CN2)
USB2.0
コネクタタイプCN1
Aオス
コネクタタイプCN2
Aメス
長さ(m)
12
タイプ
ケーブル
JANコード
4969887818039
-
-

この商品に近い類似品がありませんでした。

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

比較リスト