17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が5型番あります。

極細ディスプレイケーブル ミニD-sub15pinのアナログRGB(VGA)

未確定:候補が5型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

製品仕様

型番コネクタタイプ CN1コネクタタイプ CN2長さ種類CN1コネクタ向CN2コネクタ向
KC-H3VGAオスVGAオス3mフェライトコア付ケーブルストレートストレート
KC-H15VGAオスVGAオス1.5mフェライトコア付ケーブルストレートストレート
KC-H5VGAオスVGAオス5mフェライトコア付ケーブルストレートストレート
KC-H100VGAオスVGAオス10mフェライトコア付ケーブルストレートストレート
KC-H2VGAオスVGAオス2mフェライトコア付ケーブルストレートストレート

型番リスト

表示件数

長さ

(m)

コネクタ仕様

JANコード

最小発注数量
2
ミニD-sub(HD)15pinオス インチネジ(4-40)-ミニD-sub(HD)15pinオス インチネジ(4-40)
4969887816196
1個
3
ミニD-sub(HD)15pinオス インチネジ(4-40)-ミニD-sub(HD)15pinオス インチネジ(4-40)
4969887816202
1個
5
ミニD-sub(HD)15pinオスインチネジ(4-40)-DIN14pinオス、ミニD-sub(HD)15pinオスインチネジ(4-40)-DIN14pinメス
4969887816219
1個
1.5
ミニD-sub(HD)15pinオス インチネジ(4-40)-ミニD-sub(HD)15pinオス インチネジ(4-40)
4969887816189
1個
10
ミニD-sub(HD)15pinオス インチネジ(4-40)-ミニD-sub(HD)15pinオス インチネジ(4-40)
4969887816226
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,760
( 3,036 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,917
( 2,109 )
1日目
2,236
( 2,460 )
1日目
2,575
( 2,833 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,752
( 4,127 )
1日目

詳細情報

基本情報

細細ディスプレイケーブル、ミニD-sub15pinのアナログRGB(VGA)ケーブル

【特長】
・各社パソコン本体とディスプレイを接続するためのケーブルです。
・ケーブル外径4.5mmの極細スリムケーブル&コンパクトコネクタ(従来の体積比で約40%コンパクト化)を採用しています。ケーブルの取り回し、あるいは接続機器の背面がスッキリします。
・R・G・Bの映像用信号に75Ω同軸ケーブルを使用している複合同軸ケーブルです。ノイズに強く信号損失も極めて少ないので、高解像度モードに対しても画像劣化が極めて少ない高品質なケーブルです。
・高周波ノイズを吸収するフェライトコアをケーブル両端に装着しています。
・サビにも強く、経年変化による信号劣化の心配が少ない金メッキ処理を施したピン(コンタクト)を使用しています。
・銅製の高密度編組みシールド材の内側に密閉型のアルミシールド処理を施した二重シールドケーブルで、低域から高域まで、ほとんどのノイズから大切なデータを守ります。
・内部を樹脂モールドで固め、さらに全面シールド処理を施したモールドコネクタなので、外部干渉を防ぎノイズ対策も万全です。耐振動・耐衝撃性にも優れています。
・インテル社とマイクロソフト社が共同で作成したパソコンの規格に基づくPC99ケーブルです。パソコンと周辺機器を正しく接続するためにコネクタが色分けされています。
・ケーブルの芯線をコネクタ内部のピンに固定する加工に、鉛をほとんど含まない無鉛ハンダを使用しています。

・簡素化した簡易包装パッケージで、使用後のごみも減らせて開梱作業も簡単です。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

極細ディスプレイケーブル ミニD-sub15pinのアナログRGB(VGA)のレビュー
4平均満足度:4.02件のレビュー
自社の生産設備に使用しています
4
満足度:4.0
自社で設計を含めて開発している、生産設備ロボットのディスプレイ用のケーブルとして使用しています。この商品はケーブルが細く...もっと読む
1人が参考にしています。
設備のモニタケーブルとして使用
4
満足度:4.0
盤内の取付した機器の外部モニタ接続用のケーブルとして使用しました。 細い線で取り回ししやすいため、盤内配線には、使いやす...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
極細ディスプレイケーブル ミニD-sub15pinのアナログRGB(VGA)
ディスプレイケーブル D-sub15pin
ディスプレイケーブルDVI-I⇔D-Sub15ピン(VGA)変換ケーブル
極細ディスプレイケーブル(複合同軸) アナログRGB
ディスプレイケーブル(アナログRGB)
アナログRGBケーブル
メーカーサンワサプライバッファローバッファローサンワサプライサンワサプライサンワサプライ
通常価格1,917-1,789 -3,1891,410 -2,386 -9,241
通常出荷日在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目1日目在庫品1日目在庫品1日目
種類フェライトコア付ケーブルフェライトコア付ケーブルフェライトコア付ケーブルフェライトコア付ケーブルケーブルケーブル
コネクタタイプ CN1VGAオスVGAオスVGAオスVGAオスVGAオスVGAオス
コネクタタイプ CN2VGAオスVGAオスDVI-IVGAオスVGAオスRGB BNC
CN1コネクタ向ストレートストレートストレートストレートストレートストレート
CN2コネクタ向ストレートストレートストレートストレートストレートストレート

ディスプレイケーブルカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト