エレクトロニクス部品技術窓口

確定しました

    スリムディスプレイケーブル

    型番:

    KC-VM5K
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:
    -閉じる

    KC-VM5Kの仕様・寸法情報

    種類
    フェライトコア付ケーブル
    コネクタタイプ CN1
    VGAオス
    コネクタタイプ CN2
    VGAオス
    CN1コネクタ向
    ストレート
    CN2コネクタ向
    ストレート
    長さ(m)
    5
    ホワイト
    仕上がり外径(mm)
    5
    ケーブル規格
    UL20276
    コネクタ仕様
    ミニD-sub(HD)15pinオス インチネジ(4-40)-ミニD-sub(HD)15pinオス インチネジ(4-40)
    JANコード
    4969887847121
    -
    -

    型番リスト

    表示件数
    型番
    KC-VM5K
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    5,386
    ( 5,925 )
    在庫品1日目当日出荷可能

    詳細情報

    基本情報

    細径で全結線のディスプレイケーブル5m アナログVGA用 カラーコネクタ

    【特長】
    ・各社パソコン本体とディスプレイを接続するためのケーブルです。
    ※細径ケーブルを使用しているので延長での使用や、切替器などでの使用には向いていません。これらの使用の際にはパソコン-ディスプレイ間が5m以下の長さで使用してください。
    ・ミニD-sub15pinのディスプレイ端子を持つパソコンとディスプレイ・プロジェクターなどを接続します。
    ・ケーブル外径5mmの細径ケーブルとコンパクトコネクタ(従来の体積比で約40%コンパクト化)を採用しています。
    ・R・G・Bの画像信号用に75Ω同軸ケーブルを使用しているのでノイズに強く、信号損失や高解像度モードに対する画像劣化が極めて少ない高品質なSVGA対応の複合同軸ケーブルです。
    ・銅製高密度編組みシールド材の内側に密閉型のアルミシールド処理を施した二重シールドケーブルで、低域から高域までほとんどのノイズから大切なデータを守ります。
    ・内部を樹脂モールドで固め、さらに全面シールド処理を施しているので、外部干渉を防ぎノイズ対策も万全です。耐振動・耐衝撃性にも優れています。
    ・サビにも強く、経年変化による信号劣化の心配が少ない金メッキ処理を施したピン(コンタクト)を使用しています。
    ・ケーブルから伝送されるノイズを効果的に吸収するノイズフィルターの機能を持つフェライトコアが装着されています。
    ・インテル社とマイクロソフト社が共同で作成したパソコンの規格に基づくPC99ケーブルです。パソコンと周辺機器を正しく接続するためにコネクタが色分けされています。
    ・ケーブルの芯線をコネクタ内部のピンに固定する加工には、鉛をほとんど含まない無鉛ハンダを使用しています。
    ・VESA DDCI規格に準拠/Windows 95 Plug&Playに対応しています。

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    スリムディスプレイケーブルの型番KC-VM5Kのページです。 型番KC-VM5Kに関する仕様情報を記載しております。
    スリムディスプレイケーブルのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    スリムディスプレイケーブル
    スリムディスプレイケーブル(アナログRGB(VGA)用・カラーコネクタ)
    HDMI to DVI変換ケーブル コア付
    ディスプレイケーブルDVI-I⇔D-Sub15ピン(VGA)変換ケーブル
    DVIケーブル KC-DVI
    プレミアムHDMIケーブル KM-HD20-P10
    メーカーサンワサプライサンワサプライバッファローバッファローサンワサプライサンワサプライ
    通常価格5,3862,536 -2,989 -3,1892,086 -4,158
    通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目〜在庫品1日目
    種類フェライトコア付ケーブルフェライトコア付ケーブルフェライトコア付ケーブルフェライトコア付ケーブルケーブルケーブル
    コネクタタイプ CN1VGAオスVGAオスDVI-DVGAオスDVI-DオスHDMI A オス
    コネクタタイプ CN2VGAオスVGAオスHDMI A オスDVI-IDVI-DオスHDMI A オス
    CN1コネクタ向ストレートストレートストレートストレートストレートストレート
    CN2コネクタ向ストレートストレートストレートストレートストレートストレート
    よく一緒に購入される商品

    ディスプレイケーブルカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    エレクトロニクス部品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト