17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

SFP Gigabit用コンバータ

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

SFP Gigabit用コンバータ

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

LA-SFPL

2019年11月に販売終了となりました。

Gigabit対応のSFP(Mini-GBIC

【特長】
・ネットワーク機器のSFPポートに挿入して光信号に変換するモジュールです。
・2芯のLCコネクタ付き光ケーブルを接続し、長距離での高速通信を可能にします。
・モジュールの種類によって距離が異なり、SX(MMF)、LX(SMF)、1000BASE-Tの3種類があります。
・工場出荷時に全品動作チェックを行い、万全の品質体制でお届けします。
・実作業での安心感と確実性、不具合発生頻度を減少させ、総合的な作業効率を高めます。
・リンクダウンの原因となる光ケーブルの汚れを除去する専用クリーナー付きで、光ケーブルとSFPとの接続の際に、敷設工事現場などで多く発生する塵・埃が混入するのを防ぎ、安定した稼動を実現します。
・機器の電源を落とさずSFPを交換することで最小限のコストと最小限の時間で復旧、システムのダウンタイムを抑えることができます。(通電中のプラグイン/プラグアウトが可能なホットスワップ機能)

ご注意

指定中の仕様・寸法情報

変換前通信方式
LAN
変換後通信方式
光通信
主従極数
1:1
コネクタ形状
ネットワーク側/LCコネクタ(デュプレックス) / 機器側/SFPポート
インターフェース
1000BASE-LX/LH対応
対応ファイバコア径
9μ/10μ
波長(nm)
1310
伝送速度(bps)
10^6
JANコード
4969887562031
メーカー純正型番
E1MG-LX、SFPGE-19、MiniGBIC-LX、SFP LX、DEM-311GT、MGBIC-LC09、GP-SFP-1Y、など

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト