エレクトロニクス部品技術窓口

確定しました

  • コネクタタイプ CN2

  • 長さ(m)

    ~mm
  • JANコード

    ~mm

イーサネット対応ハイスピードHDMI 3Dケーブル

通常単価(税別)
2,715
税込単価
2,987
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

コネクタが回転する3Dコネクタ採用でスッキリ配線 イーサネット対応ハイスピードHDMIケーブル【特長】...

詳細を確認
  • 【取扱終了情報】在庫無くなり次第、ミスミで受注受付を終了します。推奨代替品はございません。

型番:

KM-HD20-3D20
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

閲覧中の商品と併せてご検討ください

-閉じる

KM-HD20-3D20の仕様・寸法情報

種類
ケーブル
コネクタタイプ CN1
HDMI A オス
コネクタタイプ CN2
HDMI A オス
長さ(m)
2
ケーブル種別
HDMI 3D
ブラック
仕上がり外径(mm)
6.0mm
ケーブル規格
UL20276
コネクタ仕様
HDMIプラグ(TypeA)-HDMIプラグ(TypeA
JANコード
4969887816899

型番リスト

表示件数
型番
KM-HD20-3D20

コネクタタイプ CN2

長さ

(m)

JANコード

最小発注数量
HDMI A オス
2
4969887816899
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,715
( 2,987 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

コネクタが回転する3Dコネクタ採用でスッキリ配線 イーサネット対応ハイスピードHDMIケーブル

【特長】
・DVD・ハイビジョン・ブルーレイディスクレコーダー・パソコン本体などとハイビジョンテレビ・液晶ディスプレイ・プロジェクターなどの機器を接続します。映像と音声とネットワークの信号を1本のケーブルで伝送します。
・コネクタが回転して、縦向きポートにも横向ポートにもスッキリ配線できる、3Dコネクタ(ダブルスイングコネクタ)を採用しています。
・従来のように、ケーブルに無理な負荷がかかったり、配線がかさばったりすることがありません。
・接続時の出っぱりは、わずか30mmです。
・コネクタが回転します。
※90°ぴったりに回転するわけではありません。
・水平方向、垂直方向にコネクタが曲がります。
・HDMIイーサネットチャンネル(HEC)に対応しています。対応した機器と機器がイーサネット・ネットワークでつながります。
※機能に対応した機器が必要です。
・オーディオリターンチャンネル(ARC)対応です。テレビ側から音声信号をAVアンプなどに伝送可能です。
※機能に対応した機器が必要です。
・3D映像に対応しています。
※機能に対応した機器が必要です。
・4K×2K解像度に対応しています。
※機能に対応した機器が必要です。
・1080pフルスペックハイビジョン信号に対応しています。
・高音質デジタル音声信号(マルチチャンネルサラウンド)対応です。
・ツイストペアケーブルとドレンワイヤの1組ずつに、密閉型のアルミシールド処理を施し、外部ノイズから大切なデータを守るシールド付きツイストペアケーブルです。
・ケーブルの中心から「アルミシールド(ツイストペアケーブル)→アルミシールド→高密度編組シールド」と3重のシールド処理を施し、ノイズから大切なデータを守ります。
・線材に純度OFC(無酸素銅)を採用し、画質の劣化を抑制しているOFCケーブルです。
・サビにも強く、経年変化による信号劣化の心配が少ない金メッキ処理のコネクタシェルとピン(コンタクト)を使用しています。

ご注意

  • 【取扱終了情報】在庫無くなり次第、ミスミで受注受付を終了します。推奨代替品はございません。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

イーサネット対応ハイスピードHDMI 3Dケーブルの型番KM-HD20-3D20のページです。 型番KM-HD20-3D20に関する仕様情報を記載しております。
イーサネット対応ハイスピードHDMI 3Dケーブルのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
イーサネット対応ハイスピードHDMI 3Dケーブル
USB-シリアル変換ケーブル(D-subタイプ) CS1W-CIF31
Molex 電線対基板ケーブルアセンブリ
データスイッチボックス・延長用
HDMI スタンダードケーブル ADV-HD(1.4ver)
HDMIケーブル KM-HD20
メーカーサンワサプライオムロンモレックスミスミアクロスサンワサプライ
通常価格2,71514,804644 -1,445 -1,710 -1,852 -
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目5日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目〜
種類ケーブル---ケーブルケーブル
コネクタタイプ CN1HDMI A オス---HDMI A オスHDMI A オス
ケーブル種別HDMI 3D-----
ブラック----
仕上がり外径(mm)6.0mm-----

ディスプレイケーブルカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト