17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

キーボード延長ケーブル

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

キーボード延長ケーブル

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

KB-K662K

2023年10月に販売終了となりました。

メーカー製造終了品ではなくミスミ取り扱い終了となります。取り扱い再開予定および推奨代替品はございません。

各社DOS/Vパソコンのキーボード・マウス(ミニDIN6pin)のケーブルを延長するケーブル

【特長】
・各社DOS/Vパソコンのキーボード・マウス(ミニDIN6pin)のケーブルを延長するケーブルです。
・銅製の高密度編組みシールド材の内側に密閉型のアルミシールド処理を施した二重シールドケーブルで、低域から高域まで、ほとんどのノイズから大切なデータを守ります。
・内部を樹脂モールドで固め、さらに全面シールド処理を施したモールドコネクタなので、外部干渉を防ぎノイズ対策も万全です。耐振動・耐衝撃性にも優れています。
・サビにも強く、経年変化による信号劣化の心配が少ない金メッキ処理を施したピン(コンタクト)を使用しています。(メスコネクタのみ)

ご注意

  • 【取扱終了情報】在庫無くなり次第、ミスミで受注受付を終了します。推奨代替品はございません。

指定中の仕様・寸法情報

種類
キーボード延長ケーブル
長さ
2m
仕上がり外径
5mm
コネクタ形状
ミニDIN6pinオス-ミニDIN6pinメス
結線
ストレート全結線
JANコード
4969887512555

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト