17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

光ファイバケーブル(屋内用・2芯/LC-LC/9.2ミクロン)

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

光ファイバケーブル(屋内用・2芯/LC-LC/9.2ミクロン)

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

HKB-LCLC1-01L

2023年03月に販売終了となりました。

推奨代替品はNWNFC-SLCLC-D-1です。仕様の違いをご確認ください。

LCコネクタ-LCコネクタ・コア径9.2ミクロン。
【特長】
・ギガビットイーサネット1000BASE-LXに対応しています
・低損失で長距離伝送が可能です
・広帯域で高い周波数の信号伝送が可能です
・外部からの電磁誘導がないので、ノイズ対策も万全です
・細径・軽量で敷設の際、非常に有利です

ご注意

  • 【取扱い終了品】在庫無くなり次第、ミスミでは受注受付を終了します。推奨代替品はこちらです。仕様の違いをご確認ください。本件に対するお問い合わせ本ページ右上の『エレクトロニクス部品技術窓口』よりチャット・お問合せフォームからお願いします。

指定中の仕様・寸法情報

使用環境
屋内
ケーブルタイプ
シングル
芯数
2芯
コネクタ1(CN1)
LC
コネクタ2(CN2)
LC
ケーブル(コード・集合)
コード
長さ(m)
1
コア径
9.2ミクロン
JANコード
4969887815175
-
-

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト