エレクトロニクス部品技術窓口

確定しました

  • ポート数

  • 入力電源仕様

  • 周囲温度(動作時) 

  • 寸法 長さ(mm)

    ~mm
  • 寸法 幅(mm)

    ~mm
  • 寸法 厚み(mm)

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

PoEインジェクター

通常単価(税別)
9,751
税込単価
10,726
通常出荷日:1日目

【特長】・IEEE802.3af/atに対応したPoEインジェクターです。・通常のネットワーク環境に追...

詳細を確認
  • 【取扱い終了品】在庫無くなり次第、ミスミでは受注受付を終了します。本件に対するお問い合わせは本ページ右上の『エレクトロニクス部品技術窓口』のチャット・お問合せフォームからお願いします。
  • 本商品は、DENSO WAVE 社にてロボット COBOTTAとの組み合わせで動作確認済みです。
    ご安心してお使いいただけます。
    COBOTTA 関連部品のお客様お手配品特集はこちら
  • 商品画像は代表画像を掲載しています。
詳細を確認

型番:

LAN-GIHINJ2
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

閲覧中の商品と併せてご検討ください

-閉じる

LAN-GIHINJ2の仕様・寸法情報

ポート数
2ポート
インターフェイス
イーサネット
入力電源仕様
内蔵電源
伝送速度
1000BASE
取付方法
[その他] ネジ止め
周囲温度(動作時) 
0~45℃
寸法 長さ(mm)
36
寸法 幅(mm)
130
寸法 厚み(mm)
62
給電方式
PoE

型番リスト

表示件数
型番
LAN-GIHINJ2

ポート数

入力電源仕様

周囲温度(動作時) 

寸法 長さ

(mm)

寸法 幅

(mm)

寸法 厚み

(mm)

最小発注数量
2ポート
内蔵電源
0~45℃
36
130
62
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
9,751
( 10,726 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・IEEE802.3af/atに対応したPoEインジェクターです。
・通常のネットワーク環境に追加するだけでPoE給電対応ネットワークにすることができるPoEインジェクター。ギガ転送に対応。
・放熱性に優れたメタル筐体を使用しています。

ご注意

  • 【取扱い終了品】在庫無くなり次第、ミスミでは受注受付を終了します。本件に対するお問い合わせは本ページ右上の『エレクトロニクス部品技術窓口』のチャット・お問合せフォームからお願いします。
  • 本商品は、DENSO WAVE 社にてロボット COBOTTAとの組み合わせで動作確認済みです。
    ご安心してお使いいただけます。
    COBOTTA 関連部品のお客様お手配品特集はこちら
  • 商品画像は代表画像を掲載しています。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

PoEインジェクターの型番LAN-GIHINJ2のページです。 型番LAN-GIHINJ2に関する仕様情報を記載しております。
PoEインジェクターのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
PoEインジェクター
産業用ギガビットタイプPoEインジェクター
ギガビットPoE+インジェクター 1ポートPoE+出力 AC入力
PoE+インジェクター 1ポートPoE+ DC12~55V入力
PoE++インジェクター 10M~5G通信速度対応 DC入力
産業用PoEスプリッター
メーカーサンワサプライダイヤトレンドミスミミスミミスミダイヤトレンド
通常価格9,75126,700 -8,00019,80030,5009,680
通常出荷日1日目2日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目2日目
インターフェイスイーサネットイーサネットイーサネットイーサネットイーサネットイーサネット
伝送速度1000BASE-1000BASE1000BASEその他1000BASE
取付方法ネジ止め-据置その他その他その他
給電方式PoE-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

スイッチングハブカテゴリの売れ筋ランキング