17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

ボックスコンピュータ BX825

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

ボックスコンピュータ BX825

販売終了

型番

BX-825D-DC760000

2025年09月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

【特長】
・エッジコンピューティング向けのセキュアなIoTデバイス
・McAfeeホワイトリスト型ウィルス対策ソフトウェアを標準搭載(OSプレインストールモデル)
・3つのGigabit LANポートが異なるネットワーク階層を相互接続
・CE/CB/UL/CCC/BSMI/KC世界の安全規格に適合
・広温度範囲対応0~55℃で動作保証
・ケーブル抜けによるトラブルを回避する抜け防止金具や結束バンドを用意

指定中の仕様・寸法情報

OS
CPUタイプ
Intel Atom(R)
メモリ容量
4GB
PCタイプ
フロアマウント/ウォールマウント
ストレージ
SSD
電源
ACアダプタ対応
光学ドライブ
LANポート数
3
LANタイプ
1000BASE
代表規格
CE / UL / CCC
寸法 高さ(mm)
50
寸法 幅(mm)
192

技術サポート窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト