エレクトロニクス部品技術窓口

確定しました

    DisplayPort(TM)1.4対応ケーブル

    DisplayPort(TM)1.4対応ケーブル CAC-DP1410BK
    通常単価(税別)
    7,535
    税込単価
    8,289
    通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

    【特長】・8K4K映像の出力ができる。 DisplayPort規格Ver1.4認証済みのDisplay...

    詳細を確認
    • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
      セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
    • 【販売終了情報】在庫無くなり次第、受注受付終了となります。推奨代替品はございません。

    型番:

    CAC-DP1410BK
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    閲覧中の商品と併せてご検討ください

    -閉じる

    CAC-DP1410BKの仕様・寸法情報

    RoHS?
    10
    -
    -

    商品情報

    製品仕様

    型番対応映像出力機器対応映像表示機器コネクタ形状ケーブル長ケーブル太さカラープラグメッキ仕様シールド方法規格対応解像度データレートJANコード
    CAC-DP1410BKDisplayPort端子を搭載したパソコンAV機器等DisplayPort端子を搭載したディスプレイプロジェクター等DisplayPort(オス)-DisplayPort(オス)1.0m4.5mmブラック金メッキピン・金メッキコネクタ3重シールドDisplayPort規格Ver1.4認証済(DPCP/HDCP対応)8K4K(UHD,7680×4320)/60p最大32.4Gbps4953103365797

    型番リスト

    表示件数
    型番
    CAC-DP1410BK
    RoHS?最小発注数量
    10
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    7,535
    ( 8,289 )
    在庫品1日目当日出荷可能

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・8K4K映像の出力ができる。 DisplayPort規格Ver1.4認証済みのDisplayPort(TM)ケーブル。

    【商品仕様】
    ・DisplayPort(TM)端子搭載のパソコンなどと、ディスプレイなどを接続し、映像信号と音声信号を伝送できるDisplayPort(TM)ケーブルです。
    ・DisplayPort規格Ver1.4認証済みの正規認証ケーブルです。
    ・1本のケーブルで、非圧縮デジタルハイビジョン映像信号とマルチチャンネルデジタル音声(サラウンド)信号の伝送、制御信号の双方向通信が可能です。
    ・従来バージョンの伝送速度の1.5倍速となる、最大32.4Gbpsの高速伝送が可能です。(DisplayPort規格Ver1.2aとの比較)
    ・8K4Kの映像を伝送可能です。
    ・パソコン側の1つのDisplayPort(TM)端子から、複数のディスプレイへの映像出力ができるマルチストリーム機能に対応しています。※接続可能なディスプレイの台数は、機器の仕様により異なります。
    ・デジタルコンテンツの不正コピーを防止する著作権保護技術であるDPCPやHDCPに対応しています。
    ・明暗差を活かした立体感のある映像を伝送することができるHDRに対応しています。
    ・ビデオインターフェイスの圧縮規格であるDSCに対応しています。
    ・サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキピン・金メッキコネクタを採用しています。
    ・外部ノイズの干渉から信号を保護する3重シールドケーブルを採用しています。
    ・下位互換が可能なので、DisplayPort規格Ver1.4に対応していないパソコン・機器でもそのまま接続可能です。
    ・対応映像出力機器:DisplayPort端子を搭載したパソコン・AV機器等
    ・対応映像表示機器:DisplayPort端子を搭載したディスプレイ・プロジェクター等
    ・コネクタ形状:DisplayPort(オス)-DisplayPort(オス)
    ・ケーブル長:1.0m
    ・ケーブル太さ:4.5mm
    ・カラー:ブラック
    ・プラグメッキ仕様:金メッキピン・金メッキコネクタ
    ・シールド方法:3重シールド
    ・規格:DisplayPort規格Ver1.4認証済(DPCP/HDCP対応)
    ・対応解像度:8K4K(UHD,7680×4320)/60p
    ・データレート:最大32.4Gbps
    ・JANコード:4953103365797

    ご注意

    • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
      セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
    • 【販売終了情報】在庫無くなり次第、受注受付終了となります。推奨代替品はございません。

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    DisplayPort(TM)1.4対応ケーブルの型番CAC-DP1410BKのページです。 型番CAC-DP1410BKに関する仕様情報を記載しております。
    DisplayPort(TM)1.4対応ケーブルのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    DisplayPort(TM)1.4対応ケーブル
    4K60p対応ハイスピードHDMIケーブル(1m)
    ディスプレイケーブル DisplayPort
    HDMI 1.4ケーブル/4K30Hz/ハイスピード
    ミニDisplayPortケーブル(1m・ホワイト)
    DisplayPortケーブル(2~4.6メートル)
    メーカーエレコムATENバッファローSTAR TECHサンワサプライATEN
    通常価格7,5351,1541,989 -2,142 -3,8982,692 -
    通常出荷日在庫品1日目6日目在庫品1日目1日目在庫品1日目6日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    ディスプレイケーブルカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    エレクトロニクス部品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト