17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

無線静音フルキーボード&静音マウス TK-FDM092SMBK

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

無線静音フルキーボード&静音マウス

販売終了

型番

TK-FDM092SMBK

2021年11月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

【特長】
・1つのレシーバでマウスとキーボードが使えるセットモデル。 ノイズ低減技術を認められた証のQuiet Markを取得した、本格静音設計採用の無線静音フルキーボードとワイヤレス静音マウス。

【商品仕様】
・音が気になる場所や時間帯での使用に最適な、本格静音設計採用の無線フルキーボードに静音ワイヤレスマウスが付いたセットモデルです。
・キーボード・マウスともに、エレコム従来製品と比較し約40%の騒音低減を実現しています。
・キーボードは、各キートップに装着したシリコンカバーが打鍵音を大幅に軽減します。※特許出願中
・付属のマウスは、クリック時のカチカチ音がしない静音スイッチを採用しています。
・英国の騒音防止団体よりノイズ低減技術を認められた証であるQuiet Markを取得しています。
・パソコンのUSBポートにレシーバを挿すだけで、すぐに使用可能です。1つのレシーバでマウスとキーボードを接続可能です。
・とてもコンパクトで邪魔にならない1円玉サイズのマイクロレシーバを採用しています。レシーバはマウス本体内に収納可能です。
・キーボードには、Webブラウザやメディアプレーヤーの機能などを専用キーを押すだけで実行できる8種類のマルチファンクションキーを搭載しています。
・数字入力に便利なテンキー付きで,エクセル作業などを効率化することができます。
・打鍵しやすいキーピッチ19mmと日本語109キー配列を採用し、快適なタイピングが可能です。
・キートップにはスタイリッシュで見やすいオリジナルフォントを使用しています。
・マウスは、小さな凹凸やホコリでもより正確に光が反射し、場所を選ばずに快適に使用できるBlueLEDを搭載しています。
・スムーズな操作を実現する分解能1600カウントです。
・マウスの本体裏面に電源スイッチがあり、不使用時の電池の消耗を防止できます。
・いずれも電池の交換時期をお知らせする電池残量表示ランプを装備しています。
・セット構成:無線静音キーボード×1、無線静音BlueLEDマウス×1、共通レシーバー×1、動作確認用単4形アルカリ乾電池×4、ユーザーズマニュアル×1
・インターフェイス:USB
・コネクタ形状:USB(A)オス
・対応機種:USBポートを装備したWindows OS搭載機
・対応OS:Windows 10、Windows 8.1、Windows 7、Windows XP ※各OSの最新バージョンへのアップデートや、サービスパックのインストールが必要になる場合があります。
・カラー:ブラック
・通信方式:GFSK方式
・電波周波数:2.4GHz帯
・電波到達距離:磁性体(鉄の机など)の上で使用する場合:約3m、非磁性体(木の机など)の上で使用する場合:約10m ※エレコム環境でのテスト値であり保証値ではありません。
・キーボード・キータイプ:メンブレン
・キーボード・キー配列:109キー(日本語配列)+8キー(マルチファンクションキー)
・キーボード・キーピッチ:19.0mm
・キーボード・キーストローク:2.6mm
・キーボード・ホットキー数:8キー
・キーボード・電源:単4形アルカリ乾電池、単4形マンガン乾電池、単4形ニッケル水素2次電池のいずれか2本
・キーボード・想定電池使用可能期間:アルカリ乾電池使用時の目安 約9カ月 ※エレコムテスト値
・キーボード・カラー:ブラック
・キーボード・外形寸法:幅446.0mm×奥行155.3mm×高さ29.8mm(スタンド含まず)/幅446.0mm×奥行155.3mm×高さ37.1mm(スタンド時)
・キーボード・質量:約466g ※電池を含まず
・マウス・読取り方式:BlueLED
・マウス・分解能:1600カウント
・マウス・ホイール数:1個
・マウス・ボタン数:3個 ※ホイールボタン含む
・マウス・レシーバ収納:○
・マウス・電源:単4形アルカリ乾電池、単4形マンガン乾電池、単4形ニッケル水素2次電池のいずれか2本
・マウス・連続動作時間:約257時間
・マウス・連続待機時間:約340日
・マウス・想定電池使用期間:約402日 ※1日8時間のパソコン操作中5%をマウス操作に割り当てた場合
・マウス・カラー:ブラック
・マウス・外形寸法:幅61.8mm×奥行86.5mm×高さ37.8mm
・マウス・質量:約50g ※電池を含まず
・レシーバー・外形寸法:幅19.0mm×奥行14.5mm×高さ6.4mm
・レシーバー・質量:約2g
・保証期間:6カ月
・JANコード:4953103364493

ご注意

  • 【取扱い終了品】在庫無くなり次第、ミスミでは受注受付を終了します。本件に対するお問い合わせは本ページ右上の『エレクトロニクス部品技術窓口』のチャット・お問合せフォームからお願いします。

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト