17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が6型番あります。
  • 極数

    ~mm
  • 定格電流(A)

    ~mm
  • 寸法 幅(mm)

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

制御盤用遮断器 FAUシリーズ(漏電遮断器) NV30-FAU

通常単価(税別)
7,19011,900
税込単価
7,90913,090
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

電気設備の未来創造に貢献する三菱低圧遮断器。半世紀以上に渡り市場のニーズに応えてきた三菱ノーヒューズ遮...

詳細を確認
  • RoHS10物質対応状況、及び、CE対応状況は、順次確認を行っております。最新の対応状況は、各商品ページの基本情報・型番リストからご確認ください。
  • 一部商品の型番末尾に「W」が付く場合がありますが、この型番末尾「W」 はメーカー管理番号となります。型番末尾「W」の有無による仕様の違いはありません。
未確定:候補が6型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

極数

定格電流

(A)

寸法 幅

(mm)

RoHS?最小発注数量
2
10
40
10
1個
2
15
40
10
1個
2
20
40
10
1個
2
30
40
10
1個
3
15
60
10
1個
3
20
60
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
7,990
( 8,789 )
在庫品1日目当日出荷可能
7,190
( 7,909 )
在庫品1日目当日出荷可能
7,190
( 7,909 )
在庫品1日目当日出荷可能
7,190
( 7,909 )
在庫品1日目当日出荷可能
11,900
( 13,090 )
在庫品1日目当日出荷可能
11,900
( 13,090 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

電気設備の未来創造に貢献する三菱低圧遮断器。
半世紀以上に渡り市場のニーズに応えてきた三菱ノーヒューズ遮断器・漏電遮断器。
新遮断技術を搭載したWS-Vシリーズをはじめ、受配電市場、機械市場それぞれに応じた様々なラインアップを取り揃えています。

ご注意

  • RoHS10物質対応状況、及び、CE対応状況は、順次確認を行っております。最新の対応状況は、各商品ページの基本情報・型番リストからご確認ください。
  • 一部商品の型番末尾に「W」が付く場合がありますが、この型番末尾「W」 はメーカー管理番号となります。型番末尾「W」の有無による仕様の違いはありません。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

制御盤用遮断器 FAUシリーズ(漏電遮断器) NV30-FAUのレビュー
4平均満足度:4.01件のレビュー
電源BOXに使用しました
4
満足度:4.0
LED点灯装置用の電源BOXに入れて使用しています。取り付けに長さのあるネジが必要だったため、すぐに使用できませんでした...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
制御盤用遮断器 FAUシリーズ(漏電遮断器) NV30-FAU
漏電遮断器 F Style NV-Cクラス(経済品) 高調波・サージ対応形 NV125-CVF
手元開閉器 ESB・ESBOシリーズ(屋内用・屋外用)
漏電モーターブレーカ ZMLシリーズ 寸法 幅(mm)75
漏電ブレーカ(協約形) GE-C
漏電モーターブレーカ ZML
メーカー三菱電機三菱電機河村電器産業河村電器産業日東工業河村電器産業
通常価格7,190-22,800 -9,990 -8,32510,500 -8,325
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目〜在庫品1日目〜3日目3日目3日目
アンペアフレーム AF30AF以下100AF~199AF60AF50AF-50AF
定格感度電流(mA)30-3030-30
定格遮断容量 AC100Vの時(kA)2.5302.52.5-2.5
定格遮断容量 AC200Vの時(kA)2.5302.52.5-2.5
定格遮断容量 AC100V/AC200V/AC400V/DC250V以外の電圧条件-
よく一緒に購入される商品

漏電遮断器(本体)カテゴリの売れ筋ランキング