17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が6型番あります。
  • アンペアフレーム AF

  • 定格電流(A)

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

漏電遮断器 NV-N(単3中性線欠相保護付漏電遮断器) 高調波・サージ対応形 NV63-NCV

通常単価(税別)
17,10019,400
税込単価
18,81021,340
通常出荷日:5日目

電気設備の未来創造に貢献する三菱低圧遮断器。半世紀以上に渡り市場のニーズに応えてきた三菱ノーヒューズ遮...

詳細を確認
  • ※商品イメージは代表画像となります。型番によって実物は異なることがございます。予めご了承ください。
未確定:候補が6型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

アンペアフレーム AF

定格電流

(A)

RoHS?最小発注数量
50AF
15
6
1個
50AF
20
6
1個
50AF
30
6
1個
50AF
40
6
1個
50AF
50
6
1個
60AF
60
6
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
17,100
( 18,810 )
5日目
17,100
( 18,810 )
5日目
17,100
( 18,810 )
5日目
17,100
( 18,810 )
5日目
17,100
( 18,810 )
5日目
19,400
( 21,340 )
5日目

詳細情報

基本情報

電気設備の未来創造に貢献する三菱低圧遮断器。
半世紀以上に渡り市場のニーズに応えてきた三菱ノーヒューズ遮断器・漏電遮断器。
新遮断技術を搭載したWS-Vシリーズをはじめ、受配電市場、機械市場それぞれに応じた様々なラインアップを取り揃えています。

ご注意

  • ※商品イメージは代表画像となります。型番によって実物は異なることがございます。予めご了承ください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

漏電遮断器 NV-N(単3中性線欠相保護付漏電遮断器) 高調波・サージ対応形 NV63-NCVのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
漏電遮断器 NV-N(単3中性線欠相保護付漏電遮断器) 高調波・サージ対応形 NV63-NCV
漏電遮断器 NV-N(単3中性線欠相保護付漏電遮断器) 高調波・サージ対応形 NV250-NCV
漏電ブレーカ ZL-TLA 単3専用(単3中性線欠相保護付)
漏電ブレーカ ZLGS-TL 単3専用(単3中性線欠相保護付)
GK-WN 単3中性線欠相保護付漏電ブレーカ(協約形)
漏電遮断器 F Style NV-Cクラス(経済品) 高調波・サージ対応形 NV125-CVF
メーカー三菱電機三菱電機河村電器産業河村電器産業日東工業三菱電機
通常価格17,100-52,000 -8,810 -7,770 -20,900 -22,800 -
通常出荷日5日目5日目3日目在庫品1日目〜3日目在庫品1日目〜
定格感度電流(mA)30100・200・500 切換303030-
極数333333
定格使用電圧(V)AC100/200AC100/200AC100/200AC100/200AC100/200(単3)AC100~440
取付方法DIN/ネジ止めネジ止めネジ止めネジ止めネジ止めネジ止め
接続方式表面型表面型表面型表面型表面型表面型
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

漏電遮断器(本体)カテゴリの売れ筋ランキング