17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が12型番あります。

漏電遮断器 NV-Cクラス(経済品) 高調波・サージ対応形 NV125-CV

通常単価(税別)
22,55033,520
税込単価
24,80536,872
通常出荷日:在庫品1日目~5日目一部当日出荷可能

電気設備の未来創造に貢献する三菱低圧遮断器。半世紀以上に渡り市場のニーズに応えてきた三菱ノーヒューズ遮...

詳細を確認
  • ※商品イメージは代表画像となります。型番によって実物は異なることがございます。予めご了承ください。
未確定:候補が12型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

定格感度電流

(mA)

定格使用電圧

(V)

定格電流

(A)

代表規格

アンペアフレーム詳細 AF

RoHS?最小発注数量
100・200・500 切換
AC100-440
60
PSE
100AF
6
1個
30
AC100-440
60
PSE
100AF
6
1個
100・200・500 切換
AC200-440
60
PSE
100AF
6
1個
100・200・500 切換
AC100-440
75
PSE
100AF
10
1個
30
AC100-440
75
PSE
100AF
10
1個
100・200・500 切換
AC200-440
75
PSE
100AF
6
1個
100・200・500 切換
AC100-440
100
PSE
100AF
10
1個
30
AC100-440
100
PSE
100AF
-
1個
100・200・500 切換
AC200-440
100
PSE
100AF
6
1個
30
AC100~440
100
PSE
125AF
6
1個
100・200・500 切換
AC100-440
125
-
125AF
10
1個
30
AC100-440
125
-
125AF
6
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
22,550
( 24,805 )
5日目
22,550
( 24,805 )
在庫品1日目当日出荷可能
24,650
( 27,115 )
5日目
22,550
( 24,805 )
在庫品1日目当日出荷可能
22,550
( 24,805 )
在庫品1日目当日出荷可能
24,650
( 27,115 )
5日目
22,550
( 24,805 )
在庫品1日目当日出荷可能
22,550
( 24,805 )
5日目
24,650
( 27,115 )
在庫品1日目当日出荷可能
22,550
( 24,805 )
在庫品1日目当日出荷可能
33,520
( 36,872 )
在庫品1日目当日出荷可能
33,520
( 36,872 )
5日目

詳細情報

基本情報

電気設備の未来創造に貢献する三菱低圧遮断器。
半世紀以上に渡り市場のニーズに応えてきた三菱ノーヒューズ遮断器・漏電遮断器。
新遮断技術を搭載したWS-Vシリーズをはじめ、受配電市場、機械市場それぞれに応じた様々なラインアップを取り揃えています。

ご注意

  • ※商品イメージは代表画像となります。型番によって実物は異なることがございます。予めご了承ください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

漏電遮断器 NV-Cクラス(経済品) 高調波・サージ対応形 NV125-CVのレビュー
3平均満足度:3.01件のレビュー
改造工事に使用しました
3
満足度:3.0
顧客先で使用している生産設備装置の電気系の改造工事に使用しました。今回は顧客からの指定でこのメーカー品を購入しました。可...もっと読む
2人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
漏電遮断器 NV-Cクラス(経済品) 高調波・サージ対応形 NV125-CV
漏電遮断器 NV-Sクラス(経済品) 高調波・サージ対応形 NV250-CV
漏電遮断器 F Style NV-Cクラス(経済品) 高調波・サージ対応形 NV125-CVF
漏電ブレーカ ZR 600AF
漏電ブレーカ(協約形) GE-C
分電盤・制御盤用遮断器 KCシリーズ NV100-KC
メーカー三菱電機三菱電機三菱電機河村電器産業日東工業三菱電機
通常価格22,550-41,140 -22,800 -208,27110,500 -22,550 -
通常出荷日在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜3日目3日目在庫品1日目〜
アンペアフレーム AF100AF~199AF200AF~399AF100AF~199AF400AF以上-100AF~199AF
極数3333-3
定格遮断容量 AC100Vの時(kA)30363050-5
定格遮断容量 AC200Vの時(kA)30363050-5
定格遮断容量 AC400Vの時(kA)10251036--
よく一緒に購入される商品

漏電遮断器(本体)カテゴリの売れ筋ランキング