17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が5型番あります。
  • 定格電流(A)

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

分電盤・制御盤用遮断器 KCシリーズ NV30-KC

通常単価(税別)
10,97012,760
税込単価
12,06714,036
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

電気設備の未来創造に貢献する三菱低圧遮断器。半世紀以上に渡り市場のニーズに応えてきた三菱ノーヒューズ遮...

詳細を確認
  • ※商品イメージは代表画像となります。型番によって実物は異なることがございます。予めご了承ください。
  • 一部商品の型番末尾に「W」が付く場合がありますが、この型番末尾「W」 はメーカー管理番号となります。型番末尾「W」の有無による仕様の違いはありません。
未確定:候補が5型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

定格電流

(A)

RoHS?最小発注数量
5
10
1個
10
10
1個
15
10
1個
20
10
1個
30
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
11,800
( 12,980 )
在庫品1日目当日出荷可能
11,800
( 12,980 )
在庫品1日目当日出荷可能
10,970
( 12,067 )
在庫品1日目当日出荷可能
10,970
( 12,067 )
在庫品1日目当日出荷可能
12,760
( 14,036 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

電気設備の未来創造に貢献する三菱低圧遮断器。
半世紀以上に渡り市場のニーズに応えてきた三菱ノーヒューズ遮断器・漏電遮断器。
新遮断技術を搭載したWS-Vシリーズをはじめ、受配電市場、機械市場それぞれに応じた様々なラインアップを取り揃えています。

ご注意

  • ※商品イメージは代表画像となります。型番によって実物は異なることがございます。予めご了承ください。
  • 一部商品の型番末尾に「W」が付く場合がありますが、この型番末尾「W」 はメーカー管理番号となります。型番末尾「W」の有無による仕様の違いはありません。

カタログ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

分電盤・制御盤用遮断器 KCシリーズ NV30-KCのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
分電盤・制御盤用遮断器 KCシリーズ NV30-KC
電気工事用漏電遮断器DGシリーズ(低容量)
漏電遮断器 F Style NV-Cクラス(経済品) 高調波・サージ対応形 NV125-CVF
GE52CX-EVシリーズ EV・PHEV用 協約形漏電ブレーカ
漏電遮断器 防滴ボックスブレーカ式
漏電モーターブレーカ ZMLシリーズ 寸法 幅(mm)75
メーカー三菱電機富士電機機器制御三菱電機日東工業テンパール工業河村電器産業
通常価格10,970-7,57322,800 -12,000 -20,2808,325
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目〜3日目在庫品1日目3日目
アンペアフレーム AF30AF以下30AF以下100AF~199AF50AF30AF以下50AF
定格感度電流(mA)3030-151530
極数333223
定格遮断容量 AC100Vの時(kA)553050.52.5
定格遮断容量 AC200Vの時(kA)52.53050.52.5

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト