17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

アーウィットサーマロイ ヒートシンク 437878 トランジスタ用, はんだ付けタイプ SW63-4

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

アーウィットサーマロイ ヒートシンク 437878 トランジスタ用, はんだ付けタイプ

販売終了

型番

SW63-4

2024年12月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

・併用 = TO-218、TO-220、TO-247
・長さ = 12.5mm
・幅 = 34.5mm
・高さ = 63mm
・寸法 = 12.5 x 34.5 x 63mm
・熱抵抗 = 7K/W
・取り付け = ソルダー
・カラー = 黒

ご注意

  • 商品画像はあくまでもイメージです。実物と異なる事がありますので、商品の外観はメーカーHP等でご確認をお願いします。

指定中の仕様・寸法情報

種別
ヒートシンク
用途 (ヒートシンク)
トランジスタ用

この商品に近い類似品がありませんでした。

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト