17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

アーウィットサーマロイ ヒートシンク OS461/B/100, 100 x 100 x 40mm OS461/B/100

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

アーウィットサーマロイ ヒートシンク OS461/B/100, 100 x 100 x 40mm

販売終了

型番

OS461/B/100

2023年11月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

・長さ = 100mm
・幅 = 100mm
・高さ = 40mm
・寸法 = 100 x 100 x 40mm
・熱抵抗 = 1.2K/W
・カラー = 黒

ご注意

  • 商品画像はあくまでもイメージです。実物と異なる事がありますので、商品の外観はメーカーHP等でご確認をお願いします。

指定中の仕様・寸法情報

種別
ヒートシンク
-
-

この商品に近い類似品がありませんでした。

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト