17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

アーウィットサーマロイ ヒートシンク EM/B/250, 250 x 200 x 40mm EM/B/250

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

アーウィットサーマロイ ヒートシンク EM/B/250, 250 x 200 x 40mm

販売終了

型番

EM/B/250

2024年01月に販売終了となりました。

メーカー製造終了品ではなくミスミ取り扱い終了となります。取り扱い再開予定および推奨代替品はございません。

・長さ = 250mm
・幅 = 200mm
・高さ = 40mm
・寸法 = 250 x 200 x 40mm
・熱抵抗 = 0.33K/W
・カラー = 黒

ご注意

  • 商品画像はあくまでもイメージです。実物と異なる事がありますので、商品の外観はメーカーHP等でご確認をお願いします。

指定中の仕様・寸法情報

種別
ヒートシンク
-
-

この商品に近い類似品がありませんでした。

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト