エレクトロニクス部品技術窓口

確定しました

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

アーウィットサーマロイ ヒートシンク EM/B/150, 150 x 200 x 40mm

アーウィットサーマロイ ヒートシンク EM/B/150, 150 x 200 x 40mm EM/B/150
通常単価(税別)
21,293
税込単価
23,422
通常出荷日:5日目

・長さ = 150mm・幅 = 200mm・高さ = 40mm・寸法 = 150 x 200 x 40...

詳細を確認
  • 商品画像はあくまでもイメージです。実物と異なる事がありますので、商品の外観はメーカーHP等でご確認をお願いします。

型番:

EM/B/150
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EM/B/150の仕様・寸法情報

種別
ヒートシンク
-
-

商品情報

製品仕様

型番種別長さ高さ熱抵抗カラー
EM/B/150ヒートシンク150mm200mm40mm0.48K/W

型番リスト

表示件数
型番
EM/B/150
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
21,293
( 23,422 )
5日目

詳細情報

基本情報

・長さ = 150mm
・幅 = 200mm
・高さ = 40mm
・寸法 = 150 x 200 x 40mm
・熱抵抗 = 0.48K/W
・カラー = 黒

ご注意

  • 商品画像はあくまでもイメージです。実物と異なる事がありますので、商品の外観はメーカーHP等でご確認をお願いします。

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

アーウィットサーマロイ ヒートシンク EM/B/150, 150 x 200 x 40mmの型番EM/B/150のページです。 型番EM/B/150に関する仕様情報を記載しております。
アーウィットサーマロイ ヒートシンク EM/B/150, 150 x 200 x 40mmのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
アーウィットサーマロイ ヒートシンク EM/B/150, 150 x 200 x 40mm
アーウィットサーマロイ ヒートシンク 437856 トランジスタ用, はんだ付けタイプ
ヒートシンク 241204B92200G ネジ止め式 57.91×60.96×11.4mm
スペースヒーター(200Wコンパクトタイプ)
ヒートシンク 436402 トランジスタ用 ネジ止め式 60×32×16mm
ヒートシンク ML33 トランジスタ用 ネジ止め式 36×38×20mm
メーカーAAVID THERMALLOAAVID THERMALLOAAVID THERMALLO篠原電機AAVID THERMALLOAAVID THERMALLO
通常価格21,2931882,3109,885 -3,693644
通常出荷日5日目5日目5日目4日目5日目5日目
種別ヒートシンクヒートシンクヒートシンク盤用ヒータヒートシンクヒートシンク

基盤用ヒータ・ヒートシンクカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト