エレクトロニクス部品技術窓口

確定しました

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

アーウィットサーマロイ ヒートシンク 437856 トランジスタ用, はんだ付けタイプ

アーウィットサーマロイ ヒートシンク 437856 トランジスタ用, はんだ付けタイプ 437856
通常単価(税別)
188
税込単価
207
通常出荷日:5日目

・併用 = TO-218、TO-220、TO-247・長さ = 34.5mm・幅 = 12.5mm・高...

詳細を確認
  • 商品画像はあくまでもイメージです。実物と異なる事がありますので、商品の外観はメーカーHP等でご確認をお願いします。

型番:

437856
解除
  • この商品は10個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

437856の仕様・寸法情報

種別
ヒートシンク
用途 (ヒートシンク)
トランジスタ用

商品情報

製品仕様

型番種別用途長さ高さ熱抵抗取り付けカラー
437856ヒートシンクトランジスタ用34.5mm12.5mm25mm11.4K/Wソルダー

型番リスト

表示件数
型番
437856
最小発注数量
10個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
188
( 207 )
5日目

詳細情報

基本情報

・併用 = TO-218、TO-220、TO-247
・長さ = 34.5mm
・幅 = 12.5mm
・高さ = 25mm
・寸法 = 12.5 x 34.5 x 25mm
・熱抵抗 = 11.4K/W
・取り付け = ソルダー
・カラー = 黒

ご注意

  • 商品画像はあくまでもイメージです。実物と異なる事がありますので、商品の外観はメーカーHP等でご確認をお願いします。

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

アーウィットサーマロイ ヒートシンク 437856 トランジスタ用, はんだ付けタイプの型番437856のページです。 型番437856に関する仕様情報を記載しております。
アーウィットサーマロイ ヒートシンク 437856 トランジスタ用, はんだ付けタイプのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
アーウィットサーマロイ ヒートシンク 437856 トランジスタ用, はんだ付けタイプ
ヒートシンク 436402 トランジスタ用 ネジ止め式 60×32×16mm
ヒートシンク ML33 トランジスタ用 ネジ止め式 36×38×20mm
ヒートシンク ML7G トランジスタ用 ネジ止め式 19×20×8.8mm
アーウィットサーマロイ ヒートシンク EM/B/150, 150 x 200 x 40mm
ヒートシンク LSI V 強制空冷用・中空 アルミ押出タイプ(白アルマイト付)
メーカーAAVID THERMALLOAAVID THERMALLOAAVID THERMALLOAAVID THERMALLOAAVID THERMALLOLSIクーラー
通常価格1883,69364414621,2935,014 -
通常出荷日5日目5日目5日目5日目5日目在庫品1日目
種別ヒートシンクヒートシンクヒートシンクヒートシンクヒートシンクヒートシンク
用途 (ヒートシンク)トランジスタ用トランジスタ用トランジスタ用トランジスタ用--
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

基盤用ヒータ・ヒートシンクカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト