エレクトロニクス部品技術窓口

確定しました

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

ヒートシンク 436402 トランジスタ用 ネジ止め式 60×32×16mm

通常単価(税別)
3,693
税込単価
4,062
通常出荷日:5日目

・併用 = TO-220・長さ = 60mm・幅 = 32mm・高さ = 16mm・寸法 = 60 x...

詳細を確認
  • 商品画像はあくまでもイメージです。実物と異なる事がありますので、商品の外観はメーカーHP等でご確認をお願いします。

型番:

1.25GY-50
解除
  • この商品は10個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

1.25GY-50の仕様・寸法情報

種別
ヒートシンク
用途 (ヒートシンク)
トランジスタ用

型番リスト

表示件数
型番
1.25GY-50
最小発注数量
10個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,693
( 4,062 )
5日目

詳細情報

基本情報

・併用 = TO-220
・長さ = 60mm
・幅 = 32mm
・高さ = 16mm
・寸法 = 60 x 32 x 16mm
・熱抵抗 = 6.8℃/W
・取り付け = ネジ
・カラー = 黒

ご注意

  • 商品画像はあくまでもイメージです。実物と異なる事がありますので、商品の外観はメーカーHP等でご確認をお願いします。

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ヒートシンク 436402 トランジスタ用 ネジ止め式 60×32×16mmの型番1.25GY-50のページです。 型番1.25GY-50に関する仕様情報を記載しております。
ヒートシンク 436402 トランジスタ用 ネジ止め式 60×32×16mmのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ヒートシンク 436402 トランジスタ用 ネジ止め式 60×32×16mm
ヒートシンク ML33 トランジスタ用 ネジ止め式 36×38×20mm
ヒートシンク ML7G トランジスタ用 ネジ止め式 19×20×8.8mm
アーウィットサーマロイ ヒートシンク 437856 トランジスタ用, はんだ付けタイプ
ヒートシンク 241204B92200G ネジ止め式 57.91×60.96×11.4mm
可変式湿度センサ
メーカーAAVID THERMALLOAAVID THERMALLOAAVID THERMALLOAAVID THERMALLOAAVID THERMALLO日東工業
通常価格3,6936441461882,31021,990
通常出荷日5日目5日目5日目5日目5日目3日目
種別ヒートシンクヒートシンクヒートシンクヒートシンクヒートシンク周辺部品
用途 (ヒートシンク)トランジスタ用トランジスタ用トランジスタ用トランジスタ用--
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

基盤用ヒータ・ヒートシンクカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト