17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

ヒートシンク WA 627.003 トランジスタ用クリップオンタイプ WA 627.003

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

ヒートシンク WA 627.003 トランジスタ用クリップオンタイプ

販売終了

型番

WA 627.003

2023年03月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

・併用 = TO-220
・長さ = 13.21mm
・幅 = 12.7mm
・高さ = 19.05mm
・寸法 = 13.21 x 12.7 x 19.05mm
・熱抵抗 = 27℃/W
・取り付け = クリップ

ご注意

  • 【取扱終了情報】2023年3月31日にミスミでは受注受付終了となります。本件に対するお問い合わせは本ページ右上の『エレクトロニクス部品技術窓口』のチャット・お問合せフォームからお願いします。
  • 商品画像はあくまでもイメージです。実物と異なる事がありますので、商品の外観はメーカーHP等でご確認をお願いします。

指定中の仕様・寸法情報

種別
ヒートシンク
用途 (ヒートシンク)
トランジスタ用

この商品に近い類似品がありませんでした。

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト