エレクトロニクス部品技術窓口

確定しました

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

DINレール取付用端子アクセサリ エンドプレート Wシリーズ 危険区域認証 = ATEX

通常単価(税別)
212
税込単価
233
通常出荷日:5日目

・アクセサリタイプ = エンドプレート・シリーズ = W・併用 = 端子台・危険区域認証 = ATEX

詳細を確認
  • 商品画像はあくまでもイメージです。実物と異なる事がありますので、商品の外観はメーカーHP等でご確認をお願いします。

型番:

WAP 16+35 WTW 2.5-10 -1050100000
解除
  • この商品は5個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

WAP 16+35 WTW 2.5-10 -1050100000の仕様・寸法情報

型番リスト

表示件数
型番
WAP 16+35 WTW 2.5-10 -1050100000
最小発注数量
5個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
212
( 233 )
5日目

詳細情報

基本情報

・アクセサリタイプ = エンドプレート
・シリーズ = W
・併用 = 端子台
・危険区域認証 = ATEX

ご注意

  • 商品画像はあくまでもイメージです。実物と異なる事がありますので、商品の外観はメーカーHP等でご確認をお願いします。

カタログ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

DINレール取付用端子アクセサリ エンドプレート Wシリーズ 危険区域認証 = ATEXの型番WAP 16+35 WTW 2.5-10 -1050100000のページです。 型番WAP 16+35 WTW 2.5-10 -1050100000に関する仕様情報を記載しております。
DINレール取付用端子アクセサリ エンドプレート Wシリーズ 危険区域認証 = ATEXのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
DINレール取付用端子アクセサリ エンドプレート Wシリーズ 危険区域認証 = ATEX
Wago DINレール取付用端子アクセサリ エンドプレート 型番 256-100
Weidmuller DINレール取付用端子アクセサリ エンドブラケット EWシリーズ
DINレール用固定アクセサリ
端子台用エンドプレート
DINレール用エンドストップ
メーカーワイドミュラーワゴワイドミュラーワゴKASUGAワゴ
通常価格21248244127 -42 -224 -
通常出荷日5日目5日目5日目在庫品1日目在庫品1日目〜在庫品1日目
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

その他端子台部品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト