エレクトロニクス部品技術窓口

確定しました

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

Weidmuller DINレール取付用端子アクセサリ エンドブラケット EWシリーズ

Weidmuller DINレール取付用端子アクセサリ エンドブラケット EWシリーズ EW 35 -383560000
通常単価(税別)
244
税込単価
268
通常出荷日:5日目

・アクセサリタイプ = エンドブラケット・シリーズ = EW・併用 = 端子台・危険区域認証 = AT...

詳細を確認
  • 商品画像はあくまでもイメージです。実物と異なる事がありますので、商品の外観はメーカーHP等でご確認をお願いします。

型番:

EW 35 -383560000
解除
  • この商品は10個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EW 35 -383560000の仕様・寸法情報

商品情報

製品仕様

型番アクセサリタイプシリーズ併用危険区域認証
EW 35 -383560000エンドブラケットEW端子台ATEX

型番リスト

表示件数
型番
EW 35 -383560000
最小発注数量
10個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
244
( 268 )
5日目

詳細情報

基本情報

・アクセサリタイプ = エンドブラケット
・シリーズ = EW
・併用 = 端子台
・危険区域認証 = ATEX

ご注意

  • 商品画像はあくまでもイメージです。実物と異なる事がありますので、商品の外観はメーカーHP等でご確認をお願いします。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

Weidmuller DINレール取付用端子アクセサリ エンドブラケット EWシリーズの型番EW 35 -383560000のページです。 型番EW 35 -383560000に関する仕様情報を記載しております。
Weidmuller DINレール取付用端子アクセサリ エンドブラケット EWシリーズのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
Weidmuller DINレール取付用端子アクセサリ エンドブラケット EWシリーズ
RS Pro DINレール取付用端子アクセサリ 取り付けブラケット TSシリーズ
DINレール用固定アクセサリ
DINレール用エンドストップ
Wago DINレール取付用端子アクセサリ エンドプレート 型番 256-100
DINレール取付用端子アクセサリ エンドプレート Wシリーズ 危険区域認証 = ATEX
メーカーワイドミュラーRS PROワゴワゴワゴワイドミュラー
通常価格244524107 -186 -48212
通常出荷日5日目5日目在庫品1日目在庫品1日目5日目5日目

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

その他端子台部品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト