エレクトロニクス部品技術窓口

確定しました

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

Wago DINレール取付用端子アクセサリ エンドプレート 型番 256-100

通常単価(税別)
48
税込単価
53
通常出荷日:5日目

スプリング式端子でシンプルな押しボタン作動工具なしの操作で取り付けが簡単

  • 商品画像はあくまでもイメージです。実物と異なる事がありますので、商品の外観はメーカーHP等でご確認をお願いします。

型番:

256-100
解除
  • この商品は25個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

閲覧中の商品と併せてご検討ください

-閉じる

256-100の仕様・寸法情報

型番リスト

表示件数
型番
256-100
最小発注数量
25個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
48
( 53 )
5日目

詳細情報

基本情報

スプリング式端子でシンプルな押しボタン作動
工具なしの操作で取り付けが簡単

ご注意

  • 商品画像はあくまでもイメージです。実物と異なる事がありますので、商品の外観はメーカーHP等でご確認をお願いします。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

Wago DINレール取付用端子アクセサリ エンドプレート 型番 256-100の型番256-100のページです。 型番256-100に関する仕様情報を記載しております。
Wago DINレール取付用端子アクセサリ エンドプレート 型番 256-100のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
Wago DINレール取付用端子アクセサリ エンドプレート 型番 256-100
DINレール取付用端子アクセサリ 型番 WAP 2.5-10 -1050000000
Weidmuller DINレール取付用端子アクセサリ エンドブラケット EWシリーズ
DINレール取付用端子アクセサリ エンドプレート Wシリーズ 危険区域認証 = ATEX
端子台用エンドプレート
DINレール用固定アクセサリ
メーカーワゴワイドミュラーワイドミュラーワイドミュラーKASUGAワゴ
通常価格4830624421242 -107 -
通常出荷日5日目5日目5日目5日目在庫品1日目〜在庫品1日目

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

その他端子台部品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト