ニチコン アルミ電解コンデンサ 16V dc 330μF

ニチコン アルミ電解コンデンサ 16V dc 330μF
  • 数量スライド割引
通常単価:
195
通常出荷日:
1日目

・静電容量 = 330µF
・テクノロジー = 電解
・電圧 = 16V dc
・取り付けタイプ = スルーホール
・寸法 = 10 (Dia.) x 20mm
・高さ = 20mm
・直径 = 10mm
・動作温度 Min = -55℃
・動作温度 Max = +105℃
・リードピッチ = 5mm
・シリーズ = PX
・寿命 = 20000h

Nichicon PX Series

型番

1 の型番候補があります候補を表示

UPX1C331MPD

型番
UPX1C331MPD
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日

195円

5個あり

1日目

Loading...

  1. 1

ニチコン アルミ電解コンデンサ 16V dc 330μFの型番UPX1C331MPDのページです。
型番UPX1C331MPDに関する仕様情報を記載しております。

UPX1C331MPDで型番確定

ニチコン アルミ電解コンデンサ 16V dc 330μFのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口
Tel:0120-343-604
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)