17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

TRACOPOWER 組み込みスイッチモード電源SMPS, ±15V dc, 300mA, 密閉型 TML 10215

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

TRACOPOWER 組み込みスイッチモード電源SMPS, ±15V dc, 300mA, 密閉型

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

TML 10215

2023年03月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

・出力電圧 = ±15V dc
・出力電流 = 300mA
・定格電力 = 10W
・入力電圧 = 85 → 264 V ac, 85 → 370 V dc
・取付タイプ = PCBマウント
・パッケージタイプ = 密閉型
・長さ = 64mm
・幅 = 45mm
・奥行き = 20.5mm
・リップルノイズ = ±1%
・ロードレギュレーション = ±5%
・ラインレギュレーション = ±0.3%
・最低温度 = -25℃
・最高温度 = +60℃
・効率 = 72 → 80%

ご注意

  • 【取扱終了情報】2023年3月31日にミスミでは受注受付終了となります。本件に対するお問い合わせは本ページ右上の『エレクトロニクス部品技術窓口』のチャット・お問合せフォームからお願いします。
  • 商品画像はあくまでもイメージです。実物と異なる事がありますので、商品の外観はメーカーHP等でご確認をお願いします。

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト